(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナイロンヤッケ(ネイビー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ナイロンヤッケ(ネイビー)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,060円
税込価格
1,166円

作業中の泥・風・汚れから体をガードします。頭から被るヤッケデザインなので、前立...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ヤッケ
  • 色(系統):
  • 材質:
    ナイロン
  • 内容量:
    1着

(i)ご注意

  • 商品画像はネイビーの着用例です。また、パンツは付属していません。
  • パンツについてはこちらをご覧ください。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
ウエスト(cm)
適応身長(cm)
メーカー型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M
84~92
160~170
2203-55 M
4963527217435
1着

2個

1,060( 1,166円 )

1日目

L
90~98
170~180
2203-55 L
4963527217428
1着

2個

1,060( 1,166円 )

1日目

LL
96~104
175~185
2203-55 LL
4963527217411
1着

2個

1,060( 1,166円 )

1日目

3L
102~110
175~185
2203-55 3L
4963527217404
1着

2個

1,060( 1,166円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

作業中の泥・風・汚れから体をガードします。
頭から被るヤッケデザインなので、前立てからの風の侵入を防ぎます。

(i)ご注意

  • 商品画像はネイビーの着用例です。また、パンツは付属していません。
  • パンツについてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイロンヤッケ(ネイビー)

ナイロンヤッケ(ネイビー)

    ナイロンヤッケ(ブラック)

    ナイロンヤッケ(ブラック)

      ナイロンパンツ(ネイビー)

      ナイロンパンツ(ネイビー)

        ナイロンパンツ(ブルー)

        ナイロンパンツ(ブルー)

          ナイロンパンツ(ブラック)

          ナイロンパンツ(ブラック)

            2204 ナイロンパンツ

            2204 ナイロンパンツ

              2206 ポリエステルパンツ

              2206 ポリエステルパンツ

                レディスピタリティスラックス 1614

                レディスピタリティスラックス 1614

                  サワークロス 半袖シャツ          

                  サワークロス 半袖シャツ          

                    ナイロンウェーダー

                    ナイロンウェーダー

                      男性用ポリエステルヤッケ ネイビー

                      男性用ポリエステルヤッケ ネイビー

                        ツータックスラックス 1350

                        ツータックスラックス 1350

                          2203 ナイロンヤッケ

                          2203 ナイロンヤッケ

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン カジメイク カジメイク ジーベック ジーベック アズワン トラスコ中山 ジーベック カジメイク
                            通常価格 1,060円 1,060円 960円 754円 891円 807円 484円 7,900円 3,828円 12,200円 840円 3,840円 1,006円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   1日目~   6日目   5日目   5日目   1日目~   1日目   5日目~   1日目~  
                            商品分類 ヤッケ ヤッケ ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ワークシャツ - ヤッケ ズボン ヤッケ
                            色(系統) - - - - - - -
                            材質 ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン - - - - - - - -
                            内容量 1着 1着 1着 1着 1着 - - - - - - - -

                            ナイロンヤッケ(ネイビー)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました