(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナイロンウェーダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-9338-02
ナイロンウェーダー ナイロンウェーダー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,200円 10,765円
税込単価
13,420円 11,842円

軽くて動きやすい70デニール生地です。【仕様】材質:表面/ナイロン70デニール...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • メーカー型番:
    W-88-K
  • 材質:
    表面/ナイロン70デニール、靴部/PVC長靴(先丸・フェルト底)
  • 内容量:
    1着

型番

3-9338-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-9338-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-9338-02

24
4518208188001
1着

4個

12,200円

10,765

( 11,842円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽くて動きやすい70デニール生地です。
【仕様】
材質:表面/ナイロン70デニール、靴部/PVC長靴(先丸・フェルト底)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイロンウェーダーの型番3-9338-02のページです。
型番3-9338-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイロンウェーダー

ナイロンウェーダー

    44100 製品制電長袖ブルゾン(春夏用)

    44100 製品制電長袖ブルゾン(春夏用)

      45014 半袖シャツ(春夏用)

      45014 半袖シャツ(春夏用)

        84504 長袖シャツ(春夏用)

        84504 長袖シャツ(春夏用)

          仕事合羽(ネイビー)

          仕事合羽(ネイビー)

            防汚・制電 エコ3バリュー長袖シャツ(春夏用)

            防汚・制電 エコ3バリュー長袖シャツ(春夏用)

              エコ5バリューブルゾン(秋冬用)

              エコ5バリューブルゾン(秋冬用)

                ハチ・ガードウェア

                ハチ・ガードウェア

                  51004・55004 長袖シャツ(綿100%)

                  51004・55004 長袖シャツ(綿100%)

                    エコ製品帯電防止長袖ブルゾン(春夏用)

                    エコ製品帯電防止長袖ブルゾン(春夏用)

                      ブルゾン 41600・45600

                      ブルゾン 41600・45600

                        41500 長袖ブルゾン(秋冬用)

                        41500 長袖ブルゾン(秋冬用)

                          メーカー アズワン 自重堂 自重堂 自重堂 アズワン 自重堂 自重堂 丸和ケミカル 自重堂 自重堂 自重堂 自重堂
                          通常価格 12,200円 3,611円 3,127円 4,560円 9,748円 3,776円 7,185円 42,370円 4,710円 5,051円 3,422円 7,104円
                          通常出荷日 1日目~   5日目   5日目~   5日目   1日目   5日目   5日目   4日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                          商品タイプ 関連品 - - - - - - - - - - -
                          メーカー型番 W-88-K - - - - - - - - - - -
                          材質 表面/ナイロン70デニール、靴部/PVC長靴(先丸・フェルト底) - - - - - - - - - - -
                          内容量 1着 - - - - - - - - - - -

                          ナイロンウェーダーのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          3-9338-01
                          3-9338-03
                          3-9338-04
                          3-9338-05
                          3-9338-06
                          3-9338-07
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          サイズ
                          (cm)
                          JANコード 内容量

                          12,200円

                          ( 13,420円 )
                          4個 あり

                          8日目

                          234518208188087-

                          12,200円

                          ( 13,420円 )
                          4個 あり

                          8日目

                          254518208188025-

                          12,200円

                          ( 13,420円 )
                          4個 あり

                          1日目

                          264518208188049-

                          12,200円

                          ( 13,420円 )
                          4個 あり

                          1日目

                          274518208188056-

                          12,200円

                          ( 13,420円 )
                          4個 あり

                          10日目

                          284518208188063-

                          12,200円

                          ( 13,420円 )
                          4個 あり

                          8日目

                          294518208188070-

                          靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました