(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防災長靴

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防災長靴

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,960円
税込価格
7,656円

先芯、踏み抜き防止板内蔵で作業にお勧めです。フード付きで土や泥の侵入を防ぎます...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    あり
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ブラック
  • 内容量:
    1足

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細サイズ(cm)
靴サイズ目安(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M
25.0~25.5
1足

1個

6,960( 7,656円 )

1日目

L
26.0~26.5
1足

1個

6,960( 7,656円 )

1日目

LL
27.0~27.5
1足

1個

6,960( 7,656円 )

1日目

3L
28.0~28.5
1足

1個

6,960( 7,656円 )

8日目

4L
29.0~29.5
1足

1個

6,960( 7,656円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

先芯、踏み抜き防止板内蔵で作業にお勧めです。
フード付きで土や泥の侵入を防ぎます。
耐油・耐滑・耐薬品・静電防止に優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防災長靴

防災長靴

    標準2080ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形 セミFシリーズ  軸穴加工済 (新JISキー)

    標準2080ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形 セミFシリーズ 軸穴加工済 (新JISキー)

      標準スプロケット 80B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

      標準スプロケット 80B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

        2060ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形 軸穴加工済

        2060ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形 軸穴加工済

          精密級刻印ブロックパンチ

          精密級刻印ブロックパンチ

            標準スプロケット NK35-2B形 軸穴加工済(新JISキー)

            標準スプロケット NK35-2B形 軸穴加工済(新JISキー)

              標準スプロケット NK120-2B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

              標準スプロケット NK120-2B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

                標準2050ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形 セミFシリーズ 軸穴加工済 (新JISキー)

                標準2050ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形 セミFシリーズ 軸穴加工済 (新JISキー)

                  位置決め付ロッキングブロック -フリー指定タイプ-

                  位置決め付ロッキングブロック -フリー指定タイプ-

                    標準スプロケット 60B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

                    標準スプロケット 60B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

                      K50スプロケット 旧B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

                      K50スプロケット 旧B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

                        2042ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形 軸穴加工済

                        2042ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形 軸穴加工済

                          2062ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形 軸穴加工済

                          2062ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形 軸穴加工済

                            メーカー アズワン 片山チエン 片山チエン 片山チエン ミスミ 片山チエン 片山チエン 片山チエン ミスミ 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン
                            通常価格 6,960円 6,719円 3,149円 12,719円 - 3,827円 18,687円 3,515円 - 2,729円 2,901円 8,372円 18,781円
                            通常出荷日 1日目~   6日目   6日目~   6日目   5日目   6日目   6日目   6日目   3日目~   6日目   6日目   6日目   6日目  
                            商品タイプ 安全靴 - - - - - - - - - - - -
                            規格 規格無し - - - - - - - - - - - -
                            形状 長靴 - - - - - - - - - - - -
                            耐油性 あり - - - - - - - - - - - -
                            静電気帯電防止機能 あり - - - - - - - - - - - -

                            長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました