(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

研究室用プレミアムチェアー(TAKUMI)

研究室用プレミアムチェアー(TAKUMI)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
27,500円 ~ 28,819円
税込価格
30,250円 ~ 31,701円

座り心地・質感・デザイン全てにこだわった高級仕様です。用途・作業面の高さに応じ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    丸型・円型
  • 詳細タイプ:
    座部/ビニールレザー張り(ウレタンフォーム)、脚部・化粧リング/スチール製(クロムメッキ)
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
座部径×脚部径×高さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
φ370×φ455×410~510
1個

1個

27,500( 30,250円 )

1日目

φ370×φ455×475~635
1個

1個

28,819( 31,701円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

座り心地・質感・デザイン全てにこだわった高級仕様です。
用途・作業面の高さに応じて、リング付き・無しが選択できます。
高品質ガスシリンダーにより、大変スムーズな座面の昇降が可能です。
すべてにこだわったハイエンドタイプ!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

研究室用プレミアムチェアー(TAKUMI)

研究室用プレミアムチェアー(TAKUMI)

    ジャンボベストワーク

    ジャンボベストワーク

      ワークチェア WC-20

      ワークチェア WC-20

        作業用チェア ガス式 400×H410-520

        作業用チェア ガス式 400×H410-520

          スタンドワークチェアー

          スタンドワークチェアー

            カラフルスタンダードチェア ホワイト リング付き

            カラフルスタンダードチェア ホワイト リング付き

              カラフルスタンダードチェア ホワイト リング無し

              カラフルスタンダードチェア ホワイト リング無し

                ワーキングチェア(キャスター付)

                ワーキングチェア(キャスター付)

                  作業用チェア ガス調整式 φ315×H490-660

                  作業用チェア ガス調整式 φ315×H490-660

                    工具トレイ付作業チェア

                    工具トレイ付作業チェア

                      作業用チェア ガス式 φ376×H470-640

                      作業用チェア ガス式 φ376×H470-640

                        プロワークチェアスウィング

                        プロワークチェアスウィング

                          メーカー アズワン ルネセイコウ トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ アズワン アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 カイザークラフト トラスコ中山 ルネセイコウ
                          通常価格 27,500円 16,218円 11,503円 29,115円 32,979円 29,270円 30,500円 27,203円 26,216円 34,382円 27,126円 22,234円
                          通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                          種類 丸型・円型 肘なし 丸型・円型 肘なし 肘なし 肘なし 肘なし 肘なし 丸型・円型 丸型・円型 丸型・円型 肘なし
                          詳細タイプ 座部/ビニールレザー張り(ウレタンフォーム)、脚部・化粧リング/スチール製(クロムメッキ) - - - - - - - - - - -
                          内容量 1個 - - - - - - - - - - -

                          研究室用プレミアムチェアー(TAKUMI)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました