(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

直定規(ストレートエッジ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

直定規(ストレートエッジ)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
24,010円 ~ 115,489円  特別価格 
税込価格
26,411円 ~ 127,038円  特別価格 

【特長】平面度・曲がり等の検査およびケガキ用定規に適しています。

詳細情報を確認する

  • 内容量:
    1個

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
真直度(μm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
300×35×4
16
1個

1個

24,010( 26,411円 )

-

450×40×5
19
1個

1個

26,342( 28,976円 )

10日目

  • 注文停止中
600×40×5
22
1個

1個

62,773円

57,744

( 63,518円 )

-

  • 注文停止中
1000×47×5
30
1個

1個

115,489( 127,038円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
平面度・曲がり等の検査およびケガキ用定規に適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直定規(ストレートエッジ)

直定規(ストレートエッジ)

    マイクロシャープコンパス 0.5mm 小型

    マイクロシャープコンパス 0.5mm 小型

      メーカー アズワン マービー
      通常価格 24,010円 5,700円
      通常出荷日 10日目~   1日目  
      内容量 1個 -

      直定規(ストレートエッジ)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      定規・コンパス・製図道具カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました