(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高精度デジタル圧力計 ACアダプタータイプ ブルー/イエロー/レッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高精度デジタル圧力計 ACアダプタータイプ ブルー/イエロー/レッド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,177円
税込単価
43,095円

【特長】・首振り及び表示角度が共に330°回転するフレキシブルディスプレイです...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。型番により商品の色が異なります。

型番

3-9686-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-9686-02

ブルー
0~1.000MPaG
1個

1個

39,177( 43,095円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・首振り及び表示角度が共に330°回転するフレキシブルディスプレイです
・取り付け位置に左右されないフレキシブルディスプレイ
【仕様】
・測定流体:気体及び液体(SUS316Lを腐食させない流体)
・精度:±0.25%FS±1deg(直線性・ヒステリシス・再現性含む)
・機能:サンプリング時間・表示レート/レート平均回数選択・ピーク/バレーホールド・ゼロ点補正・オートパワーオフ
・出力:4~20mA、警報HI・GO・LO
・材質:接ガス・接液部/ステンレス(SUS316L)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、ケース/ABS樹脂
・接続ネジサイズ:G1/4

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。型番により商品の色が異なります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高精度デジタル圧力計 ACアダプタータイプ ブルー/イエロー/レッドの型番3-9686-02のページです。
型番3-9686-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高精度デジタル圧力計 ACアダプタータイプ ブルー/イエロー/レッド

高精度デジタル圧力計 ACアダプタータイプ ブルー/イエロー/レッド

    高精度デジタル圧力計 006P(9V)乾電池タイプ KDM30シリーズ

    高精度デジタル圧力計 006P(9V)乾電池タイプ KDM30シリーズ

      グリセリン入圧力計,質量:300g

      グリセリン入圧力計,質量:300g

        メーカー アズワン アズワン 長野計器
        通常価格 39,177円 34,790円 7,159円
        通常出荷日 1日目   1日目   1日目~  
        材質 ステンレス(SUS316) - ステンレス(SUS316)
        電源 ACアダプター 006P(9V)乾電池×1個(付属) -
        寸法(mm) 80×48×128.5 - -
        内容量 1個 - -

        高精度デジタル圧力計 ACアダプタータイプ ブルー/イエロー/レッドのレビュー

        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
        空気圧変動の測定
        評価 5.0満足度:5.02021/09/01
        空気圧変動を測定する用途で購入しました.AC100Vから電源をとって,すぐに使用できるので便利です.

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        よくあるご質問(FAQ)

        Q 検査済印がありません。
        A
        当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

        圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました