(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

石製精密定盤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

石製精密定盤

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
54,068円 ~ 523,075円  特別価格 
税込価格
59,475円 ~ 575,383円  特別価格 

硬度が高く、耐摩耗性に優れています。班れい岩を使用した精密定盤です。

詳細情報を確認する

型番

未確定14件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
等級
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
0級
300
300
75

1個

67,912円

66,397

( 73,037円 )

-

  • 注文停止中
0級
300
450
100

1個

94,538円

91,266

( 100,393円 )

-

  • 注文停止中
0級
500
500
100

1個

162,621円

154,424

( 169,866円 )

-

  • 注文停止中
0級
450
600
100

1個

169,900円

161,150

( 177,265円 )

-

  • 注文停止中
0級
600
600
125

1個

231,154円

208,038

( 228,842円 )

-

  • 注文停止中
0級
500
750
125

1個

262,569円

236,312

( 259,943円 )

-

  • 注文停止中
0級
750
1000
150

1個

523,075円

470,767

( 517,844円 )

-

1級
300
300
75

1個

54,068円

53,229

( 58,552円 )

15日目

1級
300
450
100

1個

75,356円

73,494

( 80,843円 )

15日目

1級
500
500
100

1個

135,436円

129,151

( 142,066円 )

15日目

1級
450
600
100

1個

137,162円

130,838

( 143,922円 )

15日目

  • 注文停止中
1級
600
600
125

1個

194,014円

174,612

( 192,073円 )

-

  • 注文停止中
1級
500
750
125

1個

210,700円

189,630

( 208,593円 )

-

  • 注文停止中
1級
750
1000
150

1個

414,381円

372,942

( 410,236円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
班れい岩を使用した精密定盤です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

石製精密定盤

石製精密定盤

    グラナイト精密石定盤(JIS0級)

    グラナイト精密石定盤(JIS0級)

      グラナイト精密石定盤(JIS1級)

      グラナイト精密石定盤(JIS1級)

        精密石定盤(0級相当品)

        精密石定盤(0級相当品)

          スチールパラレル HGPシリーズ

          スチールパラレル HGPシリーズ

            板金用タタキ定盤

            板金用タタキ定盤

              鋳鉄製箱型定盤,用途:一般的な罫書台、測定台等

              鋳鉄製箱型定盤,用途:一般的な罫書台、測定台等

                箱型定盤(機械仕上),六面加工

                箱型定盤(機械仕上),六面加工

                  精密石碇盤(JIS 0級相当)

                  精密石碇盤(JIS 0級相当)

                    グラナイト精密石定盤(JIS00級)

                    グラナイト精密石定盤(JIS00級)

                      精密石定盤 102シリーズ

                      精密石定盤 102シリーズ

                        工作用定盤

                        工作用定盤

                          精密検査用定盤

                          精密検査用定盤

                            メーカー アズワン ナベヤ ナベヤ 新潟精機(SK) ニューストロング ナベヤ 大西測定 ナベヤ エスコ ナベヤ アズワン ナベヤ ユニセイキ
                            通常価格 54,068円 52,700円 45,050円 20,590円 10,294円 104,550円 52,079円 14,025円 23,780円 68,000円 27,765円 193,800円 64,717円
                            通常出荷日 15日目~   2日目~   2日目~   2日目   3日目~   3日目~   7日目~   3日目~   1日目~   2日目~   12日目~   62日目   19日目  
                            商品タイプ 石定盤 石定盤 石定盤 石定盤 定盤用工具 定盤 定盤 定盤 石定盤 石定盤 石定盤 定盤 定盤

                            定盤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました