(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水準器(精密フィックスレベル)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-9325-01
水準器(精密フィックスレベル) スイジュンキ(セイミツフィックスレベル)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,000円
税込単価
36,300円

小型で高感度な精密水準器です。狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、機械取付...

詳細情報を確認する

  • 内容量:
    1個

型番

3-9325-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-9325-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(mm)
高さ(mm)
厚み(mm)
感度(mm/m)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-9325-01

100
20
24
0.05
200
1個

1個

33,000( 36,300円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小型で高感度な精密水準器です。
狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、機械取付内蔵用にと、広範囲に使用できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水準器(精密フィックスレベル)の型番3-9325-01のページです。
型番3-9325-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水準器(精密フィックスレベル)

水準器(精密フィックスレベル)

    精密フィックスレベル

    精密フィックスレベル

      角形水準器(工作用)

      角形水準器(工作用)

        平形水準器(工作用)

        平形水準器(工作用)

          平形精密水準器(一般工作用) RFL-1002

          平形精密水準器(一般工作用) RFL-1002

            小形レベル

            小形レベル

              丸型アイベル水平器

              丸型アイベル水平器

                平形精密水準器

                平形精密水準器

                  調整式水準器(スターレット形)

                  調整式水準器(スターレット形)

                    精密角形水準器 一般工作用

                    精密角形水準器 一般工作用

                      丸形水準器 AR105

                      丸形水準器 AR105

                        プチレベル

                        プチレベル

                          丸形水準器 AR101/102/103

                          丸形水準器 AR101/102/103

                            メーカー アズワン 大菱計器製作所 大菱計器製作所 大菱計器製作所 理研計測器 大菱計器製作所 アカツキ製作所 トラスコ中山 大菱計器製作所 新潟精機(SK) 大菱計器製作所 大菱計器製作所 大菱計器製作所
                            通常価格 22,000円 18,231円 57,707円 31,491円 36,776円 6,103円 918円 43,836円 37,700円 70,599円 24,297円 38,667円 7,710円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目~   1日目   1日目   5日目~   19日目   5日目   13日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            内容量 1個 - - - - - - - - - - - -

                            水準器(精密フィックスレベル)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-9325-02
                            3-9325-03
                            3-9325-04
                            3-9325-05
                            3-9325-06
                            3-9325-07
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さ
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            厚み
                            (mm)
                            感度
                            (mm/m)
                            質量
                            (g)
                            内容量

                            32,000円

                            ( 35,200円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            10020240.1200-

                            28,000円

                            ( 30,800円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            8017190.5120-

                            27,000円

                            ( 29,700円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            8017192120-

                            23,000円

                            ( 25,300円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            6017190.5120-

                            22,000円

                            ( 24,200円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            6017192120-

                            38,000円

                            ( 41,800円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10020240.02250-

                            水平器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました