(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤルシックネスゲージ(145g~420g)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2-1674-03-20
ダイヤルシックネスゲージ(145g~420g) ソノタジッケンヨウヒツジュヒン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,480円
税込単価
26,928円

金属・レンズ・ゴム・プラスチック・紙・フェルト・毛髪・真珠等の厚みや径を容易に...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    標準添付
  • デジタル/ダイヤル:
    ダイヤル
  • 目盛種類:
    連続目盛
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 測定子・アンビルの寸法(mm):
    10平
  • 内容量:
    1台

型番

2-1674-03-20 解除

Loading...

 
カタログを表示

2-1674-03-20 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
目量(mm)
測定力(N)
測定子・アンビルの平行度(μm)
指示誤差(μm)
商品コード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-1674-03-20

0~20
0.01
押圧計測
5
±20
SFM-627
240

1個

24,480( 26,928円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

金属・レンズ・ゴム・プラスチック・紙・フェルト・毛髪・真珠等の厚みや径を容易に測定できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤルシックネスゲージ(145g~420g)の型番2-1674-03-20のページです。
型番2-1674-03-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤルシックネスゲージ(145g~420g)

ダイヤルシックネスゲージ(145g~420g)

    ダイヤルシックネスゲージ(150g~420g)

    ダイヤルシックネスゲージ(150g~420g)

      テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-1201シリーズ

      テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-1201シリーズ

        テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-130シリーズ

        テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-130シリーズ

          テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-528シリーズ

          テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-528シリーズ

            デジタルシクネスゲージ DES-3010

            デジタルシクネスゲージ DES-3010

              テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-124シリーズ

              テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-124シリーズ

                テクロック ダイヤルシックネスゲージ SMD-130J

                テクロック ダイヤルシックネスゲージ SMD-130J

                  テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-125

                  テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-125

                    0-10mm デジタルシクネスゲージ

                    0-10mm デジタルシクネスゲージ

                      テクロック デジタルシックネスゲージ SMD-550J

                      テクロック デジタルシックネスゲージ SMD-550J

                        メーカー アズワン アズワン テクロック テクロック テクロック 東京硝子器械 テクロック テクロック テクロック エスコ テクロック
                        通常価格 12,545円 8,804円 24,810円 27,726円 9,387円 17,879円 10,991円 77,951円 25,371円 18,550円 37,481円
                        通常出荷日 12日目~   1日目~   3日目~   3日目~   1日目~   5日目   3日目~   3日目   36日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                        校正証明書 標準添付 なし なし なし なし - なし なし なし なし なし
                        デジタル/ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル - ダイヤル デジタル ダイヤル デジタル デジタル
                        目盛種類 連続目盛 連続目盛 連続目盛 連続目盛 連続目盛 - 連続目盛 連続目盛 連続目盛 - 連続目盛
                        測定データ出力端子 なし なし - - - - - - - なし -
                        測定子・アンビルの寸法(mm) 10平 10平 - - - - - - φ10平 10 -

                        ダイヤルシックネスゲージ(145g~420g)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        2-1674-01-20
                        2-1674-02-20
                        2-1674-04-20
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        測定範囲
                        (mm)
                        目量
                        (mm)
                        測定力
                        (N)
                        測定子・アンビルの平行度
                        (μm)
                        指示誤差
                        (μm)
                        商品コード 質量
                        (g)

                        12,545円

                        ( 13,800円 )
                        1個 あり

                        19日目

                        0~100.012.5以下5±15SM-112145

                        15,975円

                        ( 17,573円 )
                        1個 あり

                        19日目

                        0~200.013.5以下5±20SM-528200

                        27,546円

                        ( 30,301円 )
                        1個 あり

                        19日目

                        0~10.0011.5以下3±3SM-1201L420

                        ダイヤルシックネスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました