(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンルーム用帯電防止チェア(クラス100対応) リング無し ホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンルーム用帯電防止チェア(クラス100対応) リング無し ホワイト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,767円
税込単価
27,244円

【特長】・座面に導電性ビニールレザーを張り、キャスターに導電性キャスターを使用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    チェア
  • 幅(mm):
    420
  • 奥行(mm):
    420
  • 高さ(mm):
    395~485
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    100
  • 色:
    ホワイト
  • キャスター:
    導電性キャスター
  • 材質:
    座部:導電性ビニールレザー張りウレタンクッション(防塵布カバー)、脚部:クロムメッキ仕上げ

型番

3-638-03 解除

Loading...

【特長】
・座面に導電性ビニールレザーを張り、キャスターに導電性キャスターを使用しています。
・ウレタンクッションは防塵布カバー付きですので、発塵しにくい構造になっています(クラス100対応)。

【商品仕様】
・リング:無し
・色:ホワイト
・材質:座部/導電性ビニールレザー張りウレタンクッション(防塵布カバー)、脚部/クロムメッキ仕上げ
・サイズ:590×590×385~475mm
・座部サイズ:φ380mm
・上下機能:ガススプリング式
・キャスター:導電性キャスター
・電気抵抗値:1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-638-03

1個

24,767( 27,244円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・座面に導電性ビニールレザーを張り、キャスターに導電性キャスターを使用しています。
・ウレタンクッションは防塵布カバー付きですので、発塵しにくい構造になっています(クラス100対応)。

【商品仕様】
・リング:無し
・色:ホワイト
・材質:座部/導電性ビニールレザー張りウレタンクッション(防塵布カバー)、脚部/クロムメッキ仕上げ
・サイズ:590×590×385~475mm
・座部サイズ:φ380mm
・上下機能:ガススプリング式
・キャスター:導電性キャスター
・電気抵抗値:1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クリーンルーム用帯電防止チェア(クラス100対応) リング無し ホワイトの型番3-638-03のページです。
型番3-638-03に関する仕様情報を記載しております。

クリーンルーム用帯電防止チェア(クラス100対応) リング無し ホワイトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クリーン環境用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました