(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

排気ファンオプション(活性炭・除塵フィルターユニット)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

排気ファンオプション(活性炭・除塵フィルターユニット)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,000円 ~ 164,404円  特別価格 
税込価格
2,200円 ~ 180,844円  特別価格 

ポータブルヒュームフード・ドラフトベンチ共通の排気ファン部品です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
仕様
詳細タイプ
対応機種
材質
除塵性能(μm)
フィルター材質
静圧(kpa)
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
HEPAフィルター付き
-
L型
-
小さな粒子(0.3μm以上)を除去
-
-
-

1個

164,404円

155,838

( 171,422円 )

1日目

中性能
交換用除塵フィルター(耐酸)
M型(耐酸タイプ)
-
-
-
-
-

1個

2,000( 2,200円 )

1日目

中性能、フィルター付き
-
L型(耐酸タイプ)
PVC(外装)
比較的大きな粒子(10μm以上)、ゴミを除去
ポリエステル不織布
約120~150Pa
0.6

1個

35,770円

32,207

( 35,428円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ポータブルヒュームフード・ドラフトベンチ共通の排気ファン部品です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

排気ファンオプション(活性炭・除塵フィルターユニット)

排気ファンオプション(活性炭・除塵フィルターユニット)

    ファンフィルターユニット CL-901-1

    ファンフィルターユニット CL-901-1

      排気ファンオプション(活性炭・除塵フィルターユニット) 活性炭ユニット耐酸タイプ

      排気ファンオプション(活性炭・除塵フィルターユニット) 活性炭ユニット耐酸タイプ

        毛髪・塵埃除去機 取るミング用 高性能集じんフィルター

        毛髪・塵埃除去機 取るミング用 高性能集じんフィルター

          クリーンシステム(エアードライヤー、レギュレーター、フィルター2種) ABCMシリーズ

          クリーンシステム(エアードライヤー、レギュレーター、フィルター2種) ABCMシリーズ

            クリーンブース用CL-901-2 HEPAフィルター

            クリーンブース用CL-901-2 HEPAフィルター

              ファンフィルタユニット用 HEPAフィルタ

              ファンフィルタユニット用 HEPAフィルタ

                クリーンルーム用集塵機 KDC-C03A

                クリーンルーム用集塵機 KDC-C03A

                  クリーンルーム用防塵ブース

                  クリーンルーム用防塵ブース

                    ピュアスペースmini PSMシリーズ

                    ピュアスペースmini PSMシリーズ

                      集塵式除電エアーガンブース

                      集塵式除電エアーガンブース

                        ポータブルエアシャワー用消耗品

                        ポータブルエアシャワー用消耗品

                          クリーンエア供給装置 KSCシリーズ

                          クリーンエア供給装置 KSCシリーズ

                            メーカー アズワン アズワン アズワン 三共空調 アズワン 三商 コトヒラ工業 アズワン アズワン アズワン アズワン コトヒラ工業 アズワン
                            通常価格 2,000円 203,814円 78,539円 14,776円 65,255円 59,000円 38,168円 205,463円 64,291円 600円 112,088円 7,874円 6,000円
                            通常出荷日 1日目   19日目   1日目   4日目   1日目~   19日目   8日目   1日目   1日目   1日目   1日目   19日目~   1日目~  
                            商品タイプ フィルターユニット フィルターユニット - 関連商品 関連商品 - 関連商品 クリーンルーム用集塵機 フィルターユニット - クリーンルーム用集塵機 関連商品 -

                            排気ファンオプション(活性炭・除塵フィルターユニット)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました