(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超音波洗浄器(二周波)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-464-01
超音波洗浄器(二周波) ニシュウハチョウオンパセンジョウキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
107,472円
税込単価
118,219円

【特長】・サンプルを傷付けない、きめ細かな洗浄を実現!・周波数120kHz搭載...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    超音波清浄機
  • 発振周波数(kHz):
    40/120
  • 電源:
    AC100V(50/60Hz)
  • タイマー:
    1~99分
  • 電源コード長:
    1.8m(3Pプラグ)
  • 材質:
    本体:SUS201・PP、水槽:SUS304
  • 発振回路:
    他励発振方式
  • 発振子:
    BLT(ボルト締めランジュバン)
  • 付属品:
    洗浄カゴ、蓋、ホースニップル
  • 温度設定範囲(℃):
    常温~60(1℃単位)
  • 安全機能:
    過電流防止、ヒーター過熱防止、過負荷防止

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

4-464-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

4-464-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高周波入出力(W)
槽容量(L)
外寸法(mm)
ヒーター容量(W)
槽内寸法(mm)
重量(g)
排水
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-464-01

出力:100
約3
300×235×230
100
240×140×100
約4000
-

1個

107,472( 118,219円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンプルを傷付けない、きめ細かな洗浄を実現!
・周波数120kHz搭載により洗浄物へのダメージを少なくでき、微細な汚れにも対応できることでムラの無い洗浄が可能になります
・洗浄物に合わせて40kHzと120kHzを選択していただける二周波タイプです
・視認性に優れた液晶表示で立ったままでも操作しやすい上部パネルです
・ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超音波洗浄器(二周波)の型番4-464-01のページです。
型番4-464-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超音波洗浄器(二周波)

超音波洗浄器(二周波)

    超音波洗浄器(二周波) MCDシリーズ

    超音波洗浄器(二周波) MCDシリーズ

      超音波洗浄器(単周波) MCSシリーズ

      超音波洗浄器(単周波) MCSシリーズ

        本多電子 W-113MK-Ⅱ 超音波洗浄器

        本多電子 W-113MK-Ⅱ 超音波洗浄器

          ソニックモニター HUS-3

          ソニックモニター HUS-3

            ポータブル型ソニックモニター HUS-3・オプション

            ポータブル型ソニックモニター HUS-3・オプション

              アズワン 超音波洗浄器 VSF100

              アズワン 超音波洗浄器 VSF100

                0.6L超音波洗浄機

                0.6L超音波洗浄機

                  超音波洗浄器 WTシリーズ用ビーカーラック

                  超音波洗浄器 WTシリーズ用ビーカーラック

                    メーカー アズワン アズワン アズワン 三商 本多電子 アズワン アズワン エスコ 本多電子
                    通常価格 107,472円 51,373円 41,884円 190,988円 112,042円 28,819円 112,872円 46,687円 19,363円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   12日目   6日目   8日目~   7日目   1日目   当日出荷可能 6日目  
                    商品タイプ 超音波清浄機 超音波清浄機 超音波清浄機 - その他 超音波清浄機 - 超音波清浄機 超音波清浄機
                    発振周波数(kHz) 40/120 33/40 40 - - - - 44(他励発振) -
                    電源 AC100V(50/60Hz) - - - - - - - -
                    タイマー 1~99分 - - - - - - - -
                    電源コード長 1.8m(3Pプラグ) - - - - - - - -

                    超音波洗浄器(二周波)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    4-464-02
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    高周波入出力
                    (W)
                    槽容量
                    (L)
                    外寸法
                    (mm)
                    ヒーター容量
                    (W)
                    槽内寸法
                    (mm)
                    重量
                    (g)
                    排水

                    151,158円

                    ( 166,274円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    出力:200約10365×340×310300300×240×150約9000手動排水バルブ

                    超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました