(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超音波洗浄器(二周波・樹脂筐体タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-462-02
超音波洗浄器(二周波・樹脂筐体タイプ) チョウオンパセンジョウキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
71,058円
税込単価
78,164円

【特長】・スタイリッシュなデザイン、スマートな機能、パワフルな洗浄・筐体は耐薬...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    超音波清浄機
  • 発振周波数(kHz):
    28/40
  • 電源:
    AC100V(50/60Hz)
  • 周波数切替機能:
    28kHz/40kHz切替、交互運転(1分間隔)
  • 表示:
    LCD(液晶)
  • 電源コード長:
    1.8m(3Pプラグ)
  • 材質:
    本体:PP、水槽:SUS304
  • 発振回路:
    他励発振方式
  • 発振子:
    BLT(ボルト締めランジュバン)
  • 安全機能:
    過電流防止、ヒーター過熱防止、過負荷防止
  • 付加機能:
    ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~99分/1分単位)、ディガス機能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 槽内寸法については、開口寸法です。底面寸法(平滑部)は少し小さくなっています。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

4-462-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

4-462-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高周波入出力(W)
槽容量(L)
外寸法(mm)
ヒーター容量(W)
槽内寸法(mm)
重量(g)
付属品
排水
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-462-02

出力:100
約3
309×274×291
100
240×140×100
約4000
洗浄カゴ×1個、フタ×1個
-

1個

71,058( 78,164円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタイリッシュなデザイン、スマートな機能、パワフルな洗浄
・筐体は耐薬品性に優れたポリプロピレン製です
・操作部はタッチ式ボタンで外部からの水の浸入を防ぎます
・オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です
・99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます
・ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 槽内寸法については、開口寸法です。底面寸法(平滑部)は少し小さくなっています。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超音波洗浄器(二周波・樹脂筐体タイプ)の型番4-462-02のページです。
型番4-462-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超音波洗浄器(二周波・樹脂筐体タイプ)

超音波洗浄器(二周波・樹脂筐体タイプ)

    USL-400用 洗浄バスケット・カゴ 06シリーズ

    USL-400用 洗浄バスケット・カゴ 06シリーズ

      本体槽サイズ9.2L用オプション

      本体槽サイズ9.2L用オプション

        卓上型超音波洗浄機用オプション 5.8L洗浄槽サイズ用洗浄カゴ

        卓上型超音波洗浄機用オプション 5.8L洗浄槽サイズ用洗浄カゴ

          USL-600用 洗浄バスケット・カゴ 06シリーズ

          USL-600用 洗浄バスケット・カゴ 06シリーズ

            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
            通常価格 48,500円 47,283円 30,020円 12,920円 60,858円
            通常出荷日 1日目   7日目   10日目   10日目   7日目  
            商品タイプ 超音波清浄機 その他 - - その他
            発振周波数(kHz) 28/40 - - - -
            電源 AC100V(50/60Hz) - - - -
            周波数切替機能 28kHz/40kHz切替、交互運転(1分間隔) - - - -
            表示 LCD(液晶) - - - -

            超音波洗浄器(二周波・樹脂筐体タイプ)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            4-462-01
            4-462-04
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            高周波入出力
            (W)
            槽容量
            (L)
            外寸法
            (mm)
            ヒーター容量
            (W)
            槽内寸法
            (mm)
            重量
            (g)
            付属品 排水

            48,500円

            ( 53,350円 )
            1個 あり

            1日目

            出力:55約2221×274×291100150×140×100約3000洗浄カゴ×1個、フタ×1個-

            124,482円

            ( 136,930円 )
            1個 あり

            1日目

            出力:200約10410×395×306300300×240×150約9000洗浄カゴ×1個、フタ×1個、ホースニップル×1個手動排水バルブ

            超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました