(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超音波洗浄器(単周波・樹脂筐体タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-463-01
超音波洗浄器(単周波・樹脂筐体タイプ) チョウオンパセンジョウキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,160円
税込単価
45,276円

【特長】・スタイリッシュなデザイン、スマートな機能、パワフルな洗浄・筐体は耐薬...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    超音波清浄機
  • 発振周波数(kHz):
    40
  • 電源:
    AC100V(50/60Hz)
  • 表示:
    LCD(液晶)
  • 電源コード長:
    1.8m(3Pプラグ)
  • 材質:
    本体:PP、水槽:SUS304
  • 発振回路:
    自励発振方式
  • 発振子:
    BLT(ボルト締めランジュバン)
  • 安全機能:
    過電流防止、ヒーター過熱防止、過負荷防止
  • 付加機能:
    ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~99分/1分単位)、ディガス機能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 槽内寸法については、開口寸法です。底面寸法(平滑部)は少し小さくなっています。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

4-463-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

4-463-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高周波入出力(W)
槽容量(L)
外寸法(mm)
ヒーター容量(W)
槽内寸法(mm)
重量(g)
付属品
排水
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-463-01

出力:55
約2
221×274×291
100
150×140×100
約3000
洗浄カゴ×1個、フタ×1個
-

1個

41,160( 45,276円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタイリッシュなデザイン、スマートな機能、パワフルな洗浄
・筐体は耐薬品性に優れたポリプロピレン製です
・操作部はタッチ式ボタンで外部からの水の浸入を防ぎます
・オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です
・99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます
・ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 槽内寸法については、開口寸法です。底面寸法(平滑部)は少し小さくなっています。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超音波洗浄器(単周波・樹脂筐体タイプ)の型番4-463-01のページです。
型番4-463-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超音波洗浄器(単周波・樹脂筐体タイプ)

超音波洗浄器(単周波・樹脂筐体タイプ)

    超音波洗浄器(二周波・樹脂筐体タイプ)

    超音波洗浄器(二周波・樹脂筐体タイプ)

      超音波洗浄器(二周波)

      超音波洗浄器(二周波)

        出力調整型超音波洗浄器 USシリーズ

        出力調整型超音波洗浄器 USシリーズ

          メーカー アズワン アズワン アズワン ケニス
          通常価格 41,160円 48,500円 107,472円 225,363円
          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   11日目  
          商品タイプ 超音波清浄機 超音波清浄機 超音波清浄機 超音波清浄機
          発振周波数(kHz) 40 28/40 40/120 38(BLT自励発振)
          電源 AC100V(50/60Hz) AC100V(50/60Hz) AC100V(50/60Hz) -
          表示 LCD(液晶) LCD(液晶) - -
          電源コード長 1.8m(3Pプラグ) 1.8m(3Pプラグ) 1.8m(3Pプラグ) -

          超音波洗浄器(単周波・樹脂筐体タイプ)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          4-463-02
          4-463-03
          4-463-04
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          高周波入出力
          (W)
          槽容量
          (L)
          外寸法
          (mm)
          ヒーター容量
          (W)
          槽内寸法
          (mm)
          重量
          (g)
          付属品 排水

          50,529円

          ( 55,582円 )
          1個 あり

          1日目

          出力:100約3309×274×291100240×140×100約4000洗浄カゴ×1個、フタ×1個-

          80,244円

          ( 88,268円 )
          1個 あり

          1日目

          出力:150約6412×310×306300300×155×150約7000洗浄カゴ×1個、フタ×1個、ホースニップル×1個手動排水バルブ

          106,587円

          ( 117,246円 )
          1個 あり

          1日目

          出力:200約10410×395×306300300×240×150約9000洗浄カゴ×1個、フタ×1個、ホースニップル×1個手動排水バルブ

          超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました