(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルストップウォッチ(ソーラー充電型) 校正証明書付

デジタルストップウォッチ(ソーラー充電型) 校正証明書付

通常価格(税別)
17,000円
税込価格
18,700円

【特長】・2つの減算タイマー(2つの時間設定が可能)が交互に繰り返し作動・10...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ストップウォッチ
  • 色:
    レッド
  • 仕様:
    ソーラー充電型
  • 型番:
    SVAJ103
  • 最小計測時間:
    0.01秒
  • 付属品:
    校正証明書
  • 精度:
    平均月差±30秒
  • 最大計測時間:
    100時間

型番

6-5347-21-20 解除

Loading...

【特長】
・2つの減算タイマー(2つの時間設定が可能)が交互に繰り返し作動・10秒以上1秒単位で最大99時間59分59秒まで設定可能です。
・音色の異なるタイムアップ予告音で報知します。
・フル充電後、光の当たらない状態で約24ヵ月バッテリーが持続します。

【商品仕様】
・最大計測時間:100時間
・最小計測時間:0.01秒
・精度:平均月差±30秒
・色:レッド
・ソーラー充電型
・型番:SVAJ103

【付属品】
・校正証明書類※校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。
商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

6-5347-21-20

1個

17,000( 18,700円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2つの減算タイマー(2つの時間設定が可能)が交互に繰り返し作動・10秒以上1秒単位で最大99時間59分59秒まで設定可能です。
・音色の異なるタイムアップ予告音で報知します。
・フル充電後、光の当たらない状態で約24ヵ月バッテリーが持続します。

【商品仕様】
・最大計測時間:100時間
・最小計測時間:0.01秒
・精度:平均月差±30秒
・色:レッド
・ソーラー充電型
・型番:SVAJ103

【付属品】
・校正証明書類※校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルストップウォッチ(ソーラー充電型) 校正証明書付

デジタルストップウォッチ(ソーラー充電型) 校正証明書付

    デジタルストップウォッチ(ソーラー充電型) ブラック 校正証明書付

    デジタルストップウォッチ(ソーラー充電型) ブラック 校正証明書付

      ストップウォッチ(SVAJ999)

      ストップウォッチ(SVAJ999)

        ストップウォッチ(LC058-A02)

        ストップウォッチ(LC058-A02)

          メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン
          通常価格 17,000円 15,900円 13,200円 7,000円
          通常出荷日 19日目   19日目   1日目   1日目  
          商品タイプ ストップウォッチ ストップウォッチ ストップウォッチ ストップウォッチ
          レッド ブラック - -
          仕様 ソーラー充電型 ソーラー充電型 ソーラー充電型 -
          型番 SVAJ103 SVAJ001 - -
          最小計測時間 0.01秒 0.01秒 - -

          デジタルストップウォッチ(ソーラー充電型) 校正証明書付のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ラボ用タイマー・電気器具カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました