(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自立型スーパークリア遠沈管 50mL 82018シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

自立型スーパークリア遠沈管 50mL 82018シリーズ【500個入り】

通常価格(税別)
21,515円 ~ 32,628円
税込価格
23,667円 ~ 35,891円

【特長】・透明度が高い為、中身を鮮明に見ることができます。・書き込みスペース・...

詳細情報を確認する

  • オートクレーブ:
    可(キャップ不可)
  • サイズ:
    Φ29×115mm
  • 特長:
    RNase・DNase・エンドトキシンフリー
  • 遠心強度(G):
    9400
  • 材質:
    本体/PP、フラットキャップ/PE
  • 使用温度:
    0~+135℃
  • 容量(mL):
    50

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品詳細種別
滅菌
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
500本入
未滅菌

1パック

500個入り

21,515( 23,667円 )

1日目

50本×10袋入 滅菌済
γ線滅菌済

1パック

500個入り

32,628( 35,891円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明度が高い為、中身を鮮明に見ることができます。
・書き込みスペース・目盛付きの遠沈管です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自立型スーパークリア遠沈管 50mL 82018シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

遠沈管・遠心管・沈殿管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました