(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピペックス 4型 6型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-194-11
ピペックス 4型 6型 ピペックス 6ガタ

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
27,930円
税込単価
30,723円

研究現場などで液体や気体を分取するピペットを整理・保管するためのツールで、外装...

詳細情報を確認する

型番

3-194-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-194-11 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外寸法(mm)
商品詳細種別
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3-194-11

3-194-11

390×527×180
6型
中仕切板×6枚

1個

27,930( 30,723円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

研究現場などで液体や気体を分取するピペットを整理・保管するためのツールで、外装ケースは耐衝撃性・耐薬性に優れ、引き出しの仕切板は長さに合わせて切ることができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピペックス 4型 6型の型番3-194-11のページです。
型番3-194-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピペックス 4型 6型

ピペックス 4型 6型

    テーブルチェスト

    テーブルチェスト

      マイクロピペットスタンド JGN-2・NJ2

      マイクロピペットスタンド JGN-2・NJ2

        多目的カート SK-C(東京硝子器械)

        多目的カート SK-C(東京硝子器械)

          東京硝子器械 多目的カート SK-C

          東京硝子器械 多目的カート SK-C

            ドライシェルフ ADSシリーズ

            ドライシェルフ ADSシリーズ

              マイクロピペットスタンド S型

              マイクロピペットスタンド S型

                アルティア トールトレーユニット

                アルティア トールトレーユニット

                  メーカー アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン
                  通常価格 21,168円 1,380円 9,880円 41,960円 41,960円 76,100円 6,300円 101,679円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 8日目   8日目   1日目   1日目   1日目  
                  商品タイプ ピペット立て・収納 - マイクロピペット立て・チップ収納 - - - マイクロピペット立て・チップ収納 その他関連用品
                  材質 PVC - PMMA - - - PVC スチール
                  内寸法(mm) 110×493×68(引出し) - - - - - - -
                  材質詳細 本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、引出し/PS(ポリスチレン) - PMMA(アクリル) - - - PVC(塩化ビニル樹脂) -

                  ピペックス 4型 6型のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  3-193-11
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  外寸法
                  (mm)
                  商品詳細種別 付属品

                  21,168円

                  ( 23,285円 )
                  1個 -

                  1日目

                  260×527×1804型中仕切板×4枚

                  収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました