(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キュベットスターラー MTシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キュベットスターラー MTシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
19,316円 ~ 40,268円
税込価格
21,248円 ~ 44,295円

【特長】小さな容器を安定した低回転!低速でも安定した回転が可能なキュベットスタ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
回転数(rpm)
容量(L)
電源(V)
その他
外寸法(mm)
撹拌方式
サイズ
モータ
推奨回転子
接続コード長
付属
商品詳細種別
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
-
-
AC100~240(50/60Hz)
オプション
86×116(126)×39
-
-
-
-
1.5m
ACアダプター
キュベットスターラー用コントローラー 同一制御(3出力)タイプ
スチール

1個

32,845( 36,130円 )

1日目

その他
-
-
AC100~240(50/60Hz)
オプション
86×116(126)×39
-
-
-
-
1.5m
ACアダプター
キュベットスターラー用コントローラー 個別制御(3出力)タイプ
スチール

1個

40,268( 44,295円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
小さな容器を安定した低回転!低速でも安定した回転が可能なキュベットスターラーです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キュベットスターラー MTシリーズ

キュベットスターラー MTシリーズ

    タッチミキサー MTシリーズ

    タッチミキサー MTシリーズ

      ミクロスターラー HSシリーズ

      ミクロスターラー HSシリーズ

        バイアルスターラー(デジタル) VPV-100S10シリーズ

        バイアルスターラー(デジタル) VPV-100S10シリーズ

          ウルトラスターラー MSシリーズ

          ウルトラスターラー MSシリーズ

            マグネティックスターラー

            マグネティックスターラー

              マグネスター 050620シリーズ

              マグネスター 050620シリーズ

                低速スターラー ULSシリーズ

                低速スターラー ULSシリーズ

                  マルチスターラー MS-101シリーズ

                  マルチスターラー MS-101シリーズ

                    振とう器 SAシリーズ

                    振とう器 SAシリーズ

                      メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                      通常価格 19,316円 33,322円 18,000円 141,958円 80,927円 27,000円 26,658円 114,636円 19,800円 225,255円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   8日目   1日目   1日目   当日出荷可能 8日目  

                      キュベットスターラー MTシリーズのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました