(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミクロスターラー HSシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミクロスターラー HSシリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
47,824円
税込単価
52,606円

ネオジム磁石(0.41T)のマグネットとDCブラシモーター(交換可)のミクロス...

詳細情報を確認する

  • 天板材質:
    SUS304

型番

4-570-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
回転数(rpm)
容量(L)
電源(V)
サイズ(mm)
マグネット
回転数
撹拌容量(mL)
推奨回転子
耐荷重
天板寸法(mm)
電源
本体使用可能回転子例
本体重量
モーター
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4-570-01

4-570-01

スターラー
300~1500
0.1×4
AC100~240(50/60Hz)
120×128×60
ネオジム磁石(0.41T)
-
-
Φ3×5mm~Φ8×25mm
2kg
120×120
ACアダプター付属
Φ3×6mm(1-3252-03、3-6659-02)、Φ2×7mm(1-3252-04)、Φ3×8mm(1-3252-05)、Φ3×10mm(3-6659-01)、Φ4×6mm(7-218-01)、Φ4×10mm(1-4206-01、9-870-01)、Φ5×15mm(1-4206-02)、Φ8×25mm(1-4206-04)
1.0kg
DCブラシモーター(交換可)

1個

47,824( 52,606円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ネオジム磁石(0.41T)のマグネットとDCブラシモーター(交換可)のミクロスターラー。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミクロスターラー HSシリーズの型番4-570-01のページです。
型番4-570-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミクロスターラー HSシリーズ

ミクロスターラー HSシリーズ

    スターラー用(水中・高温低温対応)コントローラー

    スターラー用(水中・高温低温対応)コントローラー

      マグネスター

      マグネスター

        超強磁力スターラー デジタル式

        超強磁力スターラー デジタル式

          超強磁力スターラー SW-RS077

          超強磁力スターラー SW-RS077

            スロースターラー SW-500SDデジタル表示

            スロースターラー SW-500SDデジタル表示

              IKA 超薄型防水スターラー 新型ラボディスク WHITE

              IKA 超薄型防水スターラー 新型ラボディスク WHITE

                マグネスター おにぎりくん

                マグネスター おにぎりくん

                  三商 マグネチックスターラー SR-50 50Hz

                  三商 マグネチックスターラー SR-50 50Hz

                    三商 マグネチックスターラー SR-100 50Hz

                    三商 マグネチックスターラー SR-100 50Hz

                      三商 マグネチックスターラー SR-100 60Hz

                      三商 マグネチックスターラー SR-100 60Hz

                        VOLTEGAパワースターラー (SUS天板) VPSシリーズ

                        VOLTEGAパワースターラー (SUS天板) VPSシリーズ

                          メーカー アズワン アズワン 柴田科学 コクゴ コクゴ コクゴ 三商 柴田科学 三商 三商 三商 アズワン
                          通常価格 18,000円 85,948円 13,500円 99,800円 96,800円 72,646円 45,400円 12,000円 17,904円 19,266円 42,721円 100,721円
                          通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   7日目   19日目   7日目   2日目   1日目   2日目   2日目   3日目   1日目  
                          天板材質 SUS304 - - - - - - - - - - -

                          ミクロスターラー HSシリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          4-437-01
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          商品タイプ 回転数
                          (rpm)
                          容量
                          (L)
                          電源
                          (V)
                          サイズ
                          (mm)
                          マグネット 回転数 撹拌容量
                          (mL)
                          推奨回転子 耐荷重 天板寸法
                          (mm)
                          電源 本体使用可能回転子例 本体重量 モーター

                          18,000円

                          ( 19,800円 )
                          1個 -

                          1日目

                          スターラー300~15000.3AC100~240(50/60Hz)60×60×60ネオジム磁石(0.41T)--Φ3×5mm~Φ8×25mm1kg50×60ACアダプター付属Φ3×6mm(1-3252-03、3-6659-02)、Φ2×7mm(1-3252-04)、Φ3×8mm(1-3252-05)、Φ3×10mm(3-6659-01)、Φ4×6mm(7-218-01)、Φ4×10mm(1-4206-01、9-870-01)、Φ5×15mm(1-4206-02)、Φ8×25mm(1-4206-04)0.5kgDCブラシモーター(交換可)

                          スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました