(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:4-760-04
折りたたみコンテナ(コンパクト) オリタタミコンテナ(コンパクト) ブルー

折りたたみコンテナ(コンパクト) 4-760-04

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
540円
税込単価
594円

【特長】・コンパクトサイズの折りたたみコンテナ!・折りたたんで保管ができますの...

詳細情報を確認する

型番

4-760-04 解除

Loading...

4-760-04 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
内寸法(mm)
折りたたみ時サイズ(mm)
外寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-760-04

ブルー
370×270×155
400×300×30
400×300×160

8個

540( 594円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトサイズの折りたたみコンテナ!
・折りたたんで保管ができますので収納場所を取りません
・1面のみ倒し、取り出し口として使用できます

4-760-04で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折りたたみコンテナ(コンパクト)の型番4-760-04のページです。
型番4-760-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

折りたたみコンテナ(コンパクト)

折りたたみコンテナ(コンパクト)

    オリコン P31Bー2

    オリコン P31Bー2

      ハード折りたたみコンテナ ブルー・クリア 40L・75L

      ハード折りたたみコンテナ ブルー・クリア 40L・75L

        オリコン EP21B 青

        オリコン EP21B 青

          オリコン EP39B-2 青

          オリコン EP39B-2 青

            オリコン EP28AーB 青

            オリコン EP28AーB 青

              折りたたみコンテナ(フタあり・なし)

              折りたたみコンテナ(フタあり・なし)

                ハード折りたたみコンテナ ブルー・クリア 20L・50L

                ハード折りたたみコンテナ ブルー・クリア 20L・50L

                  648x440x406mm/96.0L 折畳コンテナ(青)

                  648x440x406mm/96.0L 折畳コンテナ(青)

                    取手付き折りたたみコンテナ TOC-32L 青/灰

                    取手付き折りたたみコンテナ TOC-32L 青/灰

                      折畳コンテナ

                      折畳コンテナ

                        メーカー アズワン 三甲 アイリスオーヤマ 三甲 三甲 三甲 ミスミ アイリスオーヤマ エスコ アイリスオーヤマ エスコ
                        通常価格 360円 9,600円 2,171円 2,917円 5,709円 4,076円 1,610円 1,634円 6,210円 2,377円 2,992円
                        通常出荷日 1日目   8日目   3日目~   8日目   8日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能
                        商品タイプ 折りたたみコンテナ - 折りたたみコンテナ - - - 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ - 折りたたみコンテナ
                        材質 PP - - - - - - - - - -

                        折りたたみコンテナ(コンパクト)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        4-760-01
                        4-760-02
                        4-760-03
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        内寸法
                        (mm)
                        折りたたみ時サイズ
                        (mm)
                        外寸法
                        (mm)

                        360円

                        ( 396円 )
                        8個 あり

                        1日目

                        ホワイト225×150×95250×170×28250×170×100

                        360円

                        ( 396円 )
                        8個 あり

                        1日目

                        ブルー225×150×95250×170×28250×170×100

                        540円

                        ( 594円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        ホワイト370×270×155400×300×30400×300×160

                        折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました