(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PUシートワイパー 5枚入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PUシートワイパー 5枚入【5個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,041円
税込価格
2,245円

【特長】・多量な水分を吸収・微細な連続気孔により水分を迅速に吸収します。【商品...

詳細情報を確認する

型番

4-782-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

4-782-01

1パック

5個入り

2,041( 2,245円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・多量な水分を吸収
・微細な連続気孔により水分を迅速に吸収します。

【商品仕様】
・サイズ(mm):228×228×3.2
・入数:1袋(5枚入)
・材質:ポリウレタン
・保水率:500%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PUシートワイパー 5枚入

PUシートワイパー 5枚入

    “ワイピングクロス”(5枚入)

    “ワイピングクロス”(5枚入)

      メリヤスウエス 継目有 1ケース(1Kg×20袋)

      メリヤスウエス 継目有 1ケース(1Kg×20袋)

        パシーマ パシーマのふきん(きなり)

        パシーマ パシーマのふきん(きなり)

          シーバイエス マイクロファイバークロス ウインドウクロス(5枚パック)

          シーバイエス マイクロファイバークロス ウインドウクロス(5枚パック)

            定型白メリヤスウエス (新品生地) 白 35×35cm

            定型白メリヤスウエス (新品生地) 白 35×35cm

              激落ちふきんお徳用5枚入 280×280

              激落ちふきんお徳用5枚入 280×280

                ライスガード

                ライスガード

                  白メリヤスウエス(新品)

                  白メリヤスウエス(新品)

                    PVA超吸水クロスジャンボ

                    PVA超吸水クロスジャンボ

                      マイクロファイバークロス マイクロクイック(5枚パック)

                      マイクロファイバークロス マイクロクイック(5枚パック)

                        山崎産業 マイクロファイバークロス

                        山崎産業 マイクロファイバークロス

                          おしぼりウエス

                          おしぼりウエス

                            メーカー アズワン バイリーンクリエイト 大中産業 龍宮 ディバーシー アズワン LEC 東京メディカル ミスミ SK-11 ディバーシー 山崎産業 ミスミ
                            通常価格 2,041円 2,200円 19,382円 458円 3,007円 42,958円 741円 18,316円 6,086円 480円 2,322円 1,672円 7,656円
                            通常出荷日 1日目   1日目   8日目   1日目   1日目   1日目   4日目   3日目   3日目   3日目   1日目~   1日目   1日目  

                            PUシートワイパー 5枚入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました