(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

幅広踏み台(天板滑り止めシート付き)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

幅広踏み台(天板滑り止めシート付き)

通常価格(税別)
45,463円
税込価格
50,009円

【特長】・天板には滑り止めシートがついています。・ちょっと高さが必要な作業等に...

詳細情報を確認する

型番

3-388-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

3-388-01

1個

45,463( 50,009円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板には滑り止めシートがついています。
・ちょっと高さが必要な作業等に。

【商品仕様】
・サイズ(mm):900×350×150
・重量(kg):約4.5
・材質:本体/アルミニウム(メラミン焼付塗装)、滑り止めシート/セラミックス、足ゴム/エラストマー
・耐荷重:約150kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

幅広踏み台(天板滑り止めシート付き)

幅広踏み台(天板滑り止めシート付き)

    ローハイシステムステップ カラー足踏台 アルミ製

    ローハイシステムステップ カラー足踏台 アルミ製

      フミラック

      フミラック

        強力型 踏台シルバー

        強力型 踏台シルバー

          作業台CMT型(縞板タイプ・金具SUS仕様) 天板間口1,000mm

          作業台CMT型(縞板タイプ・金具SUS仕様) 天板間口1,000mm

            ポータブルステージ

            ポータブルステージ

              移動式踏台(スチール製・キャスター付)

              移動式踏台(スチール製・キャスター付)

                折りたたみ式作業用踏台 CSF-A

                折りたたみ式作業用踏台 CSF-A

                  仮設タラップ ステップアップロード

                  仮設タラップ ステップアップロード

                    アルインコ HBW用追加手摺 3.18m

                    アルインコ HBW用追加手摺 3.18m

                      踏ざん幅木(EA903BR-2~4用)

                      踏ざん幅木(EA903BR-2~4用)

                        ステップ 2段

                        ステップ 2段

                          ステップ 1段

                          ステップ 1段

                            メーカー アズワン ユニオンスチール ハラックス 長谷川工業 アルインコ ナイキ 日本ファイリング アルインコ 長谷川工業 アルインコ エスコ 東京硝子器械 東京硝子器械
                            通常価格 45,463円 18,073円 14,168円 9,800円 86,461円 307,500円 25,468円 57,570円 78,126円 23,256円 5,280円 28,937円 15,611円
                            通常出荷日 1日目   11日目   1日目~   1日目   14日目~   13日目   1日目   1日目   4日目   12日目   1日目   当日出荷可能 6日目   6日目  
                            商品タイプ 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 - 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 - 関連商品 作業用踏台 作業用踏台
                            最大使用質量(Kg) 約150 80 100 130 150 - 150 150 100 - - 100 100
                            天板高さ(m) 0.15 - - - - - 0.42 - - - - 0.46 0.23

                            幅広踏み台(天板滑り止めシート付き)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            踏台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました