(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

回転式バルブ開閉札 3-9141-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

回転式バルブ開閉札 3-9141-01

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,100円
税込単価
1,210円

【特長】・下部を回転させると表示内容が変わります。【商品仕様】・サイズ(mm)...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質(本体):
    その他
  • 表示内容:
    その他
  • 材質詳細:
    表示札:アセタール樹脂、ワイヤー:SUS304
  • サイズ(mm):
    135×50
  • 表示内容詳細:
    回転式バルブ開閉札

型番

3-9141-01 解除

Loading...

【特長】
・下部を回転させると表示内容が変わります。

【商品仕様】
・サイズ(mm):135×50
・材質:表示札/アセタール樹脂、ワイヤー/SUS304
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-9141-01

2個

1,100( 1,210円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・下部を回転させると表示内容が変わります。

【商品仕様】
・サイズ(mm):135×50
・材質:表示札/アセタール樹脂、ワイヤー/SUS304

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

回転式バルブ開閉札 3-9141-01の型番3-9141-01のページです。
型番3-9141-01に関する仕様情報を記載しております。

回転式バルブ開閉札 3-9141-01のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました