(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルメット SYA-XV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SYA-XV-X2E-SYAV-RE
ヘルメット SYA-XV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) SYA-XVガタ SYA-XV-X2E-SYAV

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,928円
税込単価
4,321円

【特長】・通気孔付きでヘルメット内部のムレを軽減します。・雨だれ防止溝付きで、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • 型式の名称:
    SYA-ⅩV型X2E-SYAV式
  • ライナー:
    SYAV
  • 全幅(mm):
    Ⅹ2
  • 内装:
    555~610
  • 質量(g):
    375
  • 高さ(mm):
    148
  • 長さ(mm):
    283
  • 幅(mm):
    226
  • 内容量:
    1個

型番

SYA-XV-X2E-SYAV-RE 解除

Loading...

 
カタログを表示

SYA-XV-X2E-SYAV-RE の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SYA-XV-X2E-SYAV-RE

SYA-XV-X2E-SYAV-RE

レッド
-
1個

1個

3,928( 4,321円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気孔付きでヘルメット内部のムレを軽減します。
・雨だれ防止溝付きで、雨天時の不快な雨だれを防止します。
・ワンタッチのラチェット式ヘッドバンドでサイズ調整が簡単にできます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルメット SYA-XV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)の型番SYA-XV-X2E-SYAV-REのページです。
型番SYA-XV-X2E-SYAV-REに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルメット SYA-XV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

ヘルメット SYA-XV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

    ヘルメット SYA-X型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)SYA-X-X2E-SYA

    ヘルメット SYA-X型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)SYA-X-X2E-SYA

      ヘルメットAA11EVOシリーズ AA11-CW型

      ヘルメットAA11EVOシリーズ AA11-CW型

        ヘルメット A-07WV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

        ヘルメット A-07WV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

          ヘルメットA-01V型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

          ヘルメットA-01V型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

            ヘルメット AA16-FV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

            ヘルメット AA16-FV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

              ヘルメット SYA-SV型(通気孔付・シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

              ヘルメット SYA-SV型(通気孔付・シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                ヘルメット(アメリカンタイプ・通気孔付)

                ヘルメット(アメリカンタイプ・通気孔付)

                  ヘルメットA-01V型(通気孔付・雨垂れ防止溝付)A-01V-HA1E-A

                  ヘルメットA-01V型(通気孔付・雨垂れ防止溝付)A-01V-HA1E-A

                    ミドリ安全 αライナーヘルメット SC-11PCLVDR α ブラック/スモーク

                    ミドリ安全 αライナーヘルメット SC-11PCLVDR α ブラック/スモーク

                      ミドリ安全 ダイヤル式ヘルメット PC製 通気孔付_K9054085720

                      ミドリ安全 ダイヤル式ヘルメット PC製 通気孔付_K9054085720

                        谷沢 ヘルメット 飛翔specialエアライト2 ST-1830型

                        谷沢 ヘルメット 飛翔specialエアライト2 ST-1830型

                          通気孔・衝撃吸収ライナー付ヘルメット

                          通気孔・衝撃吸収ライナー付ヘルメット

                            メーカー DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック アズワン DICプラスチック ミドリ安全 ミドリ安全 谷沢製作所 ミスミ
                            通常価格 3,928円 3,860円 4,640円 3,367円 3,168円 3,338円 6,055円 2,150円 3,398円 6,744円 5,697円 4,986円 2,701円
                            通常出荷日 4日目~   3日目~   3日目~   3日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   1日目   5日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ - - アメリカンタイプ アメリカンタイプ
                            材質 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 - - ABS樹脂 ABS樹脂
                            透明バイザー - -
                            シールド面・スライダー面 - - -
                            通気孔 -

                            ヘルメット SYA-XV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SYA-XV-X2E-SYAV-GR
                            SYA-XV-X2E-SYAV-GY
                            SYA-XV-X2E-SYAV-NE
                            SYA-XV-X2E-SYAV-SBL
                            SYA-XV-X2E-SYAV-WH
                            SYA-XV-X2E-SYAV-YE
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 内容量

                            3,928円

                            ( 4,321円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            グリーン--

                            3,928円

                            ( 4,321円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            グレーライトグレー-

                            3,928円

                            ( 4,321円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            ダークブルー-

                            3,928円

                            ( 4,321円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            スカイブルー--

                            3,928円

                            ( 4,321円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ホワイト--

                            3,928円

                            ( 4,321円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            イエロー--

                            ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました