(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルメット SYA-X型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)SYA-X-X2E-SYA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SYA-X-X2E-SYA-WH
ヘルメット SYA-X型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)SYA-X-X2E-SYA ヘルメット SYA-Xガタ(アマダレボウシコウツキ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,860円 3,354円
税込単価
4,246円 3,689円

【特長】・雨だれ防止溝付きで、雨天時の不快な雨だれを防止します・ワンタッチのラ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • 型式の名称:
    SYA-Ⅹ型X2E-SYA式
  • ライナー:
    SYA
  • 内装:
    Ⅹ2
  • 頭囲のめやす(mm):
    555~610
  • 質量(g):
    360
  • 高さ(mm):
    148
  • 長さ(mm):
    283
  • 幅(mm):
    226
  • 内容量:
    1個

型番

SYA-X-X2E-SYA-WH 解除

Loading...

 
カタログを表示

SYA-X-X2E-SYA-WH の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SYA-X-X2E-SYA-WH

SYA-X-X2E-SYA-WH

ホワイト
-
1個

3個

3,860円

3,354

( 3,689円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・雨だれ防止溝付きで、雨天時の不快な雨だれを防止します
・ワンタッチのラチェット式ヘッドバンドでサイズ調整が簡単にできます
・ライナー入りは飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルメット SYA-X型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)SYA-X-X2E-SYAの型番SYA-X-X2E-SYA-WHのページです。
型番SYA-X-X2E-SYA-WHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルメット SYA-X型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)SYA-X-X2E-SYA

ヘルメット SYA-X型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)SYA-X-X2E-SYA

    ヘルメット SYA-XV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

    ヘルメット SYA-XV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

      PE樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST-0141-EZ

      PE樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST-0141-EZ

        PC樹脂製ヘルメット エアライト(透明バイザー付)

        PC樹脂製ヘルメット エアライト(透明バイザー付)

          ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#0185-FZ(EPA)

          ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#0185-FZ(EPA)

            ABS製ヘルメット 通気孔 有 SC-11BVRA

            ABS製ヘルメット 通気孔 有 SC-11BVRA

              FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#109-GPZ(EPA)

              FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#109-GPZ(EPA)

                エアライトシリーズ FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST-109-JPZ-EPA

                エアライトシリーズ FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST-109-JPZ-EPA

                  トーヨーセフティ ケーボープラス イエロー シールドレンズなし

                  トーヨーセフティ ケーボープラス イエロー シールドレンズなし

                    ヘルメットSC-1BNRA

                    ヘルメットSC-1BNRA

                      ABS製ヘルメット SC-11B RA

                      ABS製ヘルメット SC-11B RA

                        FRP樹脂製ヘルメット(通気孔付・衝撃吸収ライナー付) ST#1090-GPZ(EPA)

                        FRP樹脂製ヘルメット(通気孔付・衝撃吸収ライナー付) ST#1090-GPZ(EPA)

                          ヘルメット アメリカンタイプ 0185-FZ

                          ヘルメット アメリカンタイプ 0185-FZ

                            メーカー DICプラスチック DICプラスチック 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 ミドリ安全 谷沢製作所 谷沢製作所 トーヨーセフティー ミドリ安全 ミドリ安全 谷沢製作所 谷沢製作所
                            通常価格 3,860円 3,928円 4,173円 5,743円 3,462円 2,487円 3,816円 4,175円 1,588円 2,412円 2,145円 4,974円 2,914円
                            通常出荷日 3日目~   4日目~   6日目   6日目   9日目   1日目   6日目   6日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   6日目   2日目  
                            商品タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ - アメリカンタイプ アメリカンタイプ
                            材質 ABS樹脂 ABS樹脂 ポリエチレン樹脂 ポリカーボネート樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 FRP樹脂 FRP樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 - FRP樹脂 ABS樹脂
                            透明バイザー -
                            シールド面・スライダー面 -
                            通気孔 -

                            ヘルメット SYA-X型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)SYA-X-X2E-SYAのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SYA-X-X2E-SYA-GR
                            SYA-X-X2E-SYA-GY
                            SYA-X-X2E-SYA-NE
                            SYA-X-X2E-SYA-RE
                            SYA-X-X2E-SYA-SBL
                            SYA-X-X2E-SYA-YE
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 内容量

                            3,860円

                            ( 4,246円 )
                            3個 あり

                            5日目

                            グリーン--

                            3,860円

                            ( 4,246円 )
                            3個 あり

                            5日目

                            グレーライトグレー-

                            3,860円

                            ( 4,246円 )
                            3個 あり

                            5日目

                            ダークブルー-

                            3,860円

                            ( 4,246円 )
                            3個 あり

                            5日目

                            レッド--

                            3,860円

                            ( 4,246円 )
                            3個 あり

                            5日目

                            スカイブルー--

                            3,860円

                            ( 4,246円 )
                            3個 あり

                            5日目

                            イエロー--

                            ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました