(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超軽量ヘルメット(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)AA17-V-HA5E3-K17

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超軽量ヘルメット(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)AA17-V-HA5E3-K17

  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
3,856円
税込単価
4,242円

【特長】・圧倒的な軽さで、働く人の毎日を変えるヘルメット・働く人を守る安全保護...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • 型式の名称:
    AA17-V型 HA5E3-K17式
  • ライナー:
    インモールドシェル一体型
  • 内装:
    HA5
  • 頭囲のめやす(mm):
    530~620
  • 質量(g):
    270
  • 高さ(mm):
    142
  • 長さ(mm):
    278
  • 幅(mm):
    230
  • 内容量:
    1個

型番

AA17-V-HA5E3-K17-YE 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ライナー一体成形標準仕様。飛来落下物・墜落時保護兼用
  • E1ワンタッチアゴひも標準装着
  • 雨垂れ防止溝付き
  • 材質:ABS樹脂
  • 重量:270g
  • COLOR:白、クリーム、フレッシュグリーン、スカイブルー、ライトグレー、ライトブルー、黄
超軽量ヘルメット(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)AA17-V-HA5E3-K17  製品特長

HA5内装タイプ

外形図

超軽量ヘルメット(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)AA17-V-HA5E3-K17  外形図

頭囲のめやす:530~620

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AA17-V-HA5E3-K17-YE

AA17-V-HA5E3-K17-YE

イエロー
-
1個

1個

3,856( 4,242円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧倒的な軽さで、働く人の毎日を変えるヘルメット
・働く人を守る安全保護具。とても大切なものですが、頭からつま先まで多くの装備は身につける人の負担になります
・毎日長時間着用する方ほど、違いの大きさを実感していただけます
・軽いからと言って、安全性への妥協はありません
・従来別々の部品であったシェル(帽体)とライナー(衝撃吸収体)を「インモールド工法」で一体成型
・一体構造の強みで、衝撃吸収性能はそのままに飛躍的な軽量化に成功しました

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超軽量ヘルメット(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)AA17-V-HA5E3-K17の型番AA17-V-HA5E3-K17-YEのページです。
型番AA17-V-HA5E3-K17-YEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超軽量ヘルメット(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)AA17-V-HA5E3-K17

超軽量ヘルメット(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)AA17-V-HA5E3-K17

    超軽量ヘルメット 軽神/KEIJIN AA17型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

    超軽量ヘルメット 軽神/KEIJIN AA17型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

      ヘルメット BV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) BV-1V

      ヘルメット BV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) BV-1V

        ヘルメット BV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付) BV-1V

        ヘルメット BV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付) BV-1V

          エアライトシリーズ FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST-101-JPZ-EPA

          エアライトシリーズ FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST-101-JPZ-EPA

            ヘルメット BS型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) BS-1P

            ヘルメット BS型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) BS-1P

              ヘルメット BS型(雨垂れ防止溝付)BS-1

              ヘルメット BS型(雨垂れ防止溝付)BS-1

                ヘルメット BH型(通気孔付・雨垂れ防止溝付) BH-1

                ヘルメット BH型(通気孔付・雨垂れ防止溝付) BH-1

                  ヘルメット BH型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) BH-1B

                  ヘルメット BH型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) BH-1B

                    ヘルメット FA型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) FA-3P

                    ヘルメット FA型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) FA-3P

                      ヘルメット FA型(雨垂れ防止溝付) FA-3

                      ヘルメット FA型(雨垂れ防止溝付) FA-3

                        FRP樹脂製ヘルメットF-03V(通気孔付・衝撃吸収ライナー付)

                        FRP樹脂製ヘルメットF-03V(通気孔付・衝撃吸収ライナー付)

                          FRP樹脂製ヘルメットF-03(衝撃吸収ライナー付)F-03-HA2E-P-A01

                          FRP樹脂製ヘルメットF-03(衝撃吸収ライナー付)F-03-HA2E-P-A01

                            メーカー DICプラスチック DICプラスチック 加賀産業 加賀産業 谷沢製作所 加賀産業 加賀産業 加賀産業 加賀産業 加賀産業 加賀産業 DICプラスチック DICプラスチック
                            通常価格 3,856円 3,856円 4,800円 3,993円 4,447円 3,422円 3,070円 4,195円 4,591円 4,176円 3,774円 4,991円 4,280円
                            通常出荷日 5日目~   3日目~   7日目   7日目   6日目   3日目~   3日目~   7日目   7日目   7日目   7日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ
                            材質 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 FRP樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 FRP樹脂 FRP樹脂
                            透明バイザー
                            シールド面・スライダー面
                            通気孔

                            超軽量ヘルメット(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)AA17-V-HA5E3-K17のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 5件のレビュー

                            高評価レビュー

                            現場での頭部保護
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/12
                            現場へ立ち入る際の頭部保護として使用しています。軽量なので持ち運びが便利です。いまのところ割れたりすることがなく、耐久性がよいものだと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            現場での頭部保護
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/12
                            現場へ立ち入る際の頭部保護として使用しています。軽量なので持ち運びが便利です。いまのところ割れたりすることがなく、耐久性がよいものだと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場内で使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/01/07
                            以前の物より軽いため 首が付かれなくなりました。
                            ただ 帽子の上にかぶっていると 安定がいまいちよくないので
                            星を4としました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            現場入場時
                            評価 4.0満足度:4.02022/03/29
                            現場に入る際にかぶっています。
                            とても軽いので首の疲れが軽減されます。
                            長時間つけていても疲れにくいので作業中に余計な気を使わなくて済みます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            屋内作業
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/31
                            とても軽く通気孔があるので蒸れにくいです。長時間使用するほど軽さと蒸れにくさのおかげで快適に使用できます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械のメンテナンス時に使っています。
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/28
                            機械のメンテナンス時に使っています。
                            とても軽いです。インナー交換できるみたいなので安心です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AA17-V-HA5E3-K17-CR
                            AA17-V-HA5E3-K17-FGR
                            AA17-V-HA5E3-K17-GY
                            AA17-V-HA5E3-K17-LBL
                            AA17-V-HA5E3-K17-SBL
                            AA17-V-HA5E3-K17-WH
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 内容量

                            3,856円

                            ( 4,242円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            クリーム--

                            3,856円

                            ( 4,242円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            グリーンフレッシュグリーン-

                            3,856円

                            ( 4,242円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            グレーライトグレー-

                            3,856円

                            ( 4,242円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            ブルーライトブルー-

                            3,856円

                            ( 4,242円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            スカイブルー--

                            4,336円

                            ( 4,770円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            ホワイト--

                            ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました