(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超軽量ヘルメット 軽神/KEIJIN AA17型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AA17-HA5E3-K17-YE
超軽量ヘルメット 軽神/KEIJIN AA17型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) チョウケイリョウヘルメット KEIJIN AA17ガタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,856円
税込単価
4,242円

【特長】・圧倒的な軽さで、働く人の毎日を変えるヘルメット・働く人を守る安全保護...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • 型式の名称:
    AA17型 HA5E3-K17式
  • ライナー:
    インモールドシェル一体型
  • 内装:
    HA5
  • 頭囲のめやす(mm):
    530~620
  • 質量(g):
    270
  • 高さ(mm):
    142
  • 長さ(mm):
    278
  • 幅(mm):
    230
  • 内容量:
    1個

型番

AA17-HA5E3-K17-YE 解除

Loading...


 
商品情報を表示

AA17-HA5E3-K17-YE の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AA17-HA5E3-K17-YE

AA17-HA5E3-K17-YE

イエロー
-
1個

1個

3,856( 4,242円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧倒的な軽さで、働く人の毎日を変えるヘルメット
・働く人を守る安全保護具
・とても大切なものですが、頭からつま先まで多くの装備は身につける人の負担になります
・全ての働く人の負担を軽くするため、AA17「軽神」は圧倒的な軽さと強さを兼ね備えた新世代のヘルメットとして誕生しました
・一般的なヘルメットの重量は400g前後。これに対しAA17「軽神」はわずか270g。その重量差はなんと、単三アルカリ乾電池5本分にも相当します
・毎日長時間着用する方ほど、違いの大きさを実感していただけます
・軽いからと言って、安全性への妥協はありません
・従来別々の部品であったシェル(帽体)とライナー(衝撃吸収体)を「インモールド工法」で一体成型
・一体構造が実現した、強さと軽さの両立

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超軽量ヘルメット 軽神/KEIJIN AA17型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)の型番AA17-HA5E3-K17-YEのページです。
型番AA17-HA5E3-K17-YEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超軽量ヘルメット 軽神/KEIJIN AA17型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

超軽量ヘルメット 軽神/KEIJIN AA17型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

    超軽量ヘルメット(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)AA17-V-HA5E3-K17

    超軽量ヘルメット(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)AA17-V-HA5E3-K17

      ヘルメット A型(MPタイプ) A-1

      ヘルメット A型(MPタイプ) A-1

        ヘルメット FA型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) FA-3P

        ヘルメット FA型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) FA-3P

          PC樹脂製ヘルメット PN型(MPタイプ・衝撃吸収ライナー付) PN-1L

          PC樹脂製ヘルメット PN型(MPタイプ・衝撃吸収ライナー付) PN-1L

            ヘルメット BV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付) BV-1V

            ヘルメット BV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付) BV-1V

              PE樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST-0141-EZ

              PE樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST-0141-EZ

                MPタイプヘルメット(衝撃吸収ライナー付き)

                MPタイプヘルメット(衝撃吸収ライナー付き)

                  ヘルメット BV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) BV-1V

                  ヘルメット BV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) BV-1V

                    谷沢 PC樹脂製ヘルメット エアライト

                    谷沢 PC樹脂製ヘルメット エアライト

                      ミドリ安全 ハイスペックモデル SC-19PCLVRA3α ブラック/スモーク

                      ミドリ安全 ハイスペックモデル SC-19PCLVRA3α ブラック/スモーク

                        ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#164-EZ

                        ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#164-EZ

                          FRP樹脂製ヘルメット エアライト(雨垂れ防止溝付)

                          FRP樹脂製ヘルメット エアライト(雨垂れ防止溝付)

                            メーカー DICプラスチック DICプラスチック 加賀産業 加賀産業 加賀産業 加賀産業 谷沢製作所 ミスミ 加賀産業 谷沢製作所 ミドリ安全 谷沢製作所 谷沢製作所
                            通常価格 3,856円 3,856円 3,203円 4,176円 4,078円 3,993円 4,173円 11,310円 4,800円 5,305円 5,305円 2,724円 4,094円
                            通常出荷日 3日目~   5日目~   7日目   7日目   7日目   7日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   6日目   1日目   6日目   6日目  
                            商品タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ MPタイプ アメリカンタイプ MPタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ MPタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ - 野球帽タイプ アメリカンタイプ
                            材質 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ポリカーボネート樹脂 ABS樹脂 ポリエチレン樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ポリカーボネート樹脂 - ABS樹脂 FRP樹脂
                            透明バイザー -
                            シールド面・スライダー面 -
                            通気孔 -

                            超軽量ヘルメット 軽神/KEIJIN AA17型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AA17-HA5E3-K17-CR
                            AA17-HA5E3-K17-FGR
                            AA17-HA5E3-K17-GY
                            AA17-HA5E3-K17-LBL
                            AA17-HA5E3-K17-SBL
                            AA17-HA5E3-K17-WH
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 内容量

                            3,856円

                            ( 4,242円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            クリーム--

                            3,856円

                            ( 4,242円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            グリーンフレッシュグリーン-

                            3,856円

                            ( 4,242円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            グレーライトグレー-

                            3,856円

                            ( 4,242円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            ブルーライトブルー-

                            3,856円

                            ( 4,242円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            スカイブルー--

                            3,856円

                            ( 4,242円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            ホワイト--

                            ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました