(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デシケーター RDシリーズ ニードルバルブ、真空計付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:207064
デシケーター RDシリーズ ニードルバルブ、真空計付 NIKKO RD-300Vシンクウケイツキ(ソクメン)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,556円
税込単価
31,412円

ガラス製よりも軽量で丈夫なポリカーボネート製のデシケーターです。【特長】・フタ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デシケーター
  • デシケータタイプ:
    真空タイプ
  • キャスター:
    なし
  • 仕様:
    ニードルバルブ、真空計付
  • 材質/仕上:
    本体:ポリカーボネート、Oリング:NBR

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 真空デシケーターとする場合は、常温で使用してください。

Loading...

型番メーカー型番外寸法内寸法棚板径
高さ有効高さ
207054RD-240V355298239188235
207064RD-300V426371300240297

単位:mm

 
商品情報を表示

207064 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外寸法(mm)
内寸法(mm)
棚板径(mm)
メーカー型番
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

207064

426(径)×371(高さ)
300(径)×240(高さ)
297
RD-300V
4589521467210
856-2888
2.51

1個

28,556( 31,412円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ガラス製よりも軽量で丈夫なポリカーボネート製のデシケーターです。
【特長】
・フタと本体の接合部はノンワセリンでメンテナンス不要です。
・真空引きについては1Torr(約133pa)まで可能です。
【仕様】
・材質(本体、フタ、棚板):ポリカーボネート
・材質(Oリング):NBR
・ニードルバルブ 1/8付き
・使用温度範囲:0~55℃(減圧使用)
・許容真空度:1Torr(約133Pa)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 真空デシケーターとする場合は、常温で使用してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デシケーター RDシリーズ ニードルバルブ、真空計付の型番207064のページです。
型番207064に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デシケーター RDシリーズ ニードルバルブ、真空計付

デシケーター RDシリーズ ニードルバルブ、真空計付

    NIKKO RD-240V真空計付(側面)

    NIKKO RD-240V真空計付(側面)

      NIKKO ポリカーボデシケーター RD-300V(バルブ付)

      NIKKO ポリカーボデシケーター RD-300V(バルブ付)

        NIKKO RD-300V真空計付(側面)

        NIKKO RD-300V真空計付(側面)

          NIKKO RD-300V真空計付(天面)

          NIKKO RD-300V真空計付(天面)

            小型真空ポット MVPシリーズ 真空取付品

            小型真空ポット MVPシリーズ 真空取付品

              小型真空ポット MVP-100MV

              小型真空ポット MVP-100MV

                ポリカデシケーター RD-240シリーズ

                ポリカデシケーター RD-240シリーズ

                  メーカー ニッコー・ハンセン 日幸電子工業 ニッコー・ハンセン 日幸電子工業 ニッコー・ハンセン 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス
                  通常価格 23,267円 24,200円 18,800円 28,556円 26,600円 16,061円 10,313円 11,952円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目~   6日目   4日目~  
                  商品タイプ デシケーター - - - - デシケーター - デシケーター
                  デシケータタイプ 真空タイプ - - - - 真空タイプ - -
                  キャスター なし - - - - - - -
                  仕様 ニードルバルブ、真空計付 - - - - - - -
                  材質/仕上 本体:ポリカーボネート、Oリング:NBR - - - - - - -

                  デシケーター RDシリーズ ニードルバルブ、真空計付のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  207054
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  外寸法
                  (mm)
                  内寸法
                  (mm)
                  棚板径
                  (mm)
                  メーカー型番 JANコード トラスココード 質量
                  (kg)

                  23,267円

                  ( 25,594円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  355(径)×298(高さ)239(径)×188(高さ)235RD-240V4589521467173856-28841.81

                  除湿剤タイプデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました