(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

丸善 フリーロック式補助デスク スチール製テーブル 移動式/固定式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

丸善 フリーロック式補助デスク スチール製テーブル 移動式/固定式

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
53,900円 ~ 55,900円
税込価格
59,290円 ~ 61,490円

【特長】・脚部のペダルを踏みながら、テーブルを水平に引き上げ(押し下げ)、任意...

詳細情報を確認する

  • 仕様:
    ・均等荷重(kg):60・天板材質:スチール製・組立目安:1人30分【材質/仕上】・本体:スチール製(メラミン焼き付け塗装)・天板:スチール製テーブル(メラミン焼き付け塗装)・脚部およびテーブル受け:アルミダイカスト

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

LH-F601S-1【商品仕様】
・間口(mm):400
・奥行(mm):450
・高さ(mm):640~790
・天板上下ストローク:150mm
・昇降方式:フリーロック式
・キャスター仕様:50φナイロン黒色自在式2個、ストッパー付2個
・質量:14.5kg
LH-F401S-1【商品仕様】
・間口(mm):400
・奥行(mm):400
・高さ(mm):640~790
・天板上下ストローク:150mm
・昇降方式:フリーロック式
・キャスター仕様:50φナイロン黒色自在式2個、ストッパー付2個
・質量:11.1kg
LH-F141S-1【商品仕様】
・間口(mm):400
・奥行(mm):400
・高さ(mm):745~1045
・天板上下ストローク:180mm
・昇降方式:スクリュー式
・φ75ナイロン白色自在キャスター2個、ストッパー付2個
・キャビネット付
・質量:12.0kg
LH-F601S【商品仕様】
・間口(mm):600
・奥行(mm):450
・高さ(mm):590~740
・天板上下ストローク:150mm
・昇降方式:フリーロック式
・アジャスター仕様:ネジサイズW3/8
・質量:14.2kg
LH-F401S【商品仕様】
・間口(mm):400
・奥行(mm):400
・高さ(mm):590~740
・天板上下ストローク:150mm
・昇降方式:フリーロック式
・アジャスター仕様:ネジサイズW3/8
・質量:10.8kg
LH-F141S【商品仕様】
・間口(mm):400
・奥行(mm):400
・高さ(mm):695~995
・天板上下ストローク:300mm
・昇降方式:フリーロック式
・アジャスター仕様:ネジサイズW3/8
・質量:11.7kg
商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様2
仕様3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
・間口(mm):400・奥行(mm):400・高さ(mm):745~1045・昇降方式:スクリュー式・φ75ナイロン白色自在キャスター2個、ストッパー付2個・キャビネット付・質量:12.0kg
・天板上下ストローク:180mm・移動式・400×400mm

1個

55,900( 61,490円 )

11日目

・間口(mm):600・奥行(mm):450・高さ(mm):590~740・昇降方式:フリーロック式・アジャスター仕様:ネジサイズW3/8・質量:14.2kg
・天板上下ストローク:150mm・固定式・400×600mm

1個

53,900( 59,290円 )

7日目

・間口(mm):400・奥行(mm):450・高さ(mm):640~790・昇降方式:フリーロック式・キャスター仕様:50φナイロン黒色自在式2個、ストッパー付2個・質量:14.5kg
・天板上下ストローク:150mm・移動式・400×600mm

1個

54,900( 60,390円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・脚部のペダルを踏みながら、テーブルを水平に引き上げ(押し下げ)、任意の位置でペダルを離すと、テーブルはその位置にてロックされます(フリーロック機構)
・テーブルはチルト機構付で最大20°まで角度を変えることができます
【用途】
・昇降式簡易補助作業台

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

丸善 フリーロック式補助デスク スチール製テーブル 移動式/固定式

丸善 フリーロック式補助デスク スチール製テーブル 移動式/固定式

    ローハイシステムテーブル フリーロック式 キャスタータイプ 均等荷重(kg)60

    ローハイシステムテーブル フリーロック式 キャスタータイプ 均等荷重(kg)60

      ワークサポートスタンド キャスター付(簡易昇降タイプ)

      ワークサポートスタンド キャスター付(簡易昇降タイプ)

        ローハイシステムテーブル フリーロック式 アジャスタータイプ 均等荷重(kg)60

        ローハイシステムテーブル フリーロック式 アジャスタータイプ 均等荷重(kg)60

          上下調節機能付作業台(キャスター付)均等荷重50kg

          上下調節機能付作業台(キャスター付)均等荷重50kg

            上下調節機能付作業台(キャスター付)引出付 均等荷重50kg

            上下調節機能付作業台(キャスター付)引出付 均等荷重50kg

              上下調節機能付作業台(キャスター付)均等荷重100kg

              上下調節機能付作業台(キャスター付)均等荷重100kg

                上下調節機能付作業台(キャスター付)引出付 均等荷重100kg

                上下調節機能付作業台(キャスター付)引出付 均等荷重100kg

                  ワークサポートスタンド

                  ワークサポートスタンド

                    上下調節機能付作業台 均等荷重100kg

                    上下調節機能付作業台 均等荷重100kg

                      上下調節機能付作業台 均等荷重50kg

                      上下調節機能付作業台 均等荷重50kg

                        上下調節機能付作業台(キャスター付) ガススプリング式

                        上下調節機能付作業台(キャスター付) ガススプリング式

                          上下調節機能付作業台 引出付 均等荷重50kg

                          上下調節機能付作業台 引出付 均等荷重50kg

                            メーカー ユニオンスチール ユニオンスチール トラスコ中山 ユニオンスチール トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 53,900円 51,200円 22,892円 50,200円 29,177円 39,924円 38,633円 52,798円 15,949円 36,861円 22,508円 35,910円 38,098円
                            通常出荷日 7日目~   7日目   1日目~   7日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            仕様 ・均等荷重(kg):60・天板材質:スチール製・組立目安:1人30分【材質/仕上】・本体:スチール製(メラミン焼き付け塗装)・天板:スチール製テーブル(メラミン焼き付け塗装)・脚部およびテーブル受け:アルミダイカスト キャスター:50mmナイロン黒色、自在式2個、自在式(ストッパー付)2個 - - - - - - - - - - -

                            丸善 フリーロック式補助デスク スチール製テーブル 移動式/固定式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            昇降式作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました