(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マスターリング(使用荷重1500〜22500kg)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HA-50
マスターリング(使用荷重1500〜22500kg) CM マスターリング HA 50

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,320円
税込単価
10,252円

【仕様】・玉掛作業時等のマスターリンクとして。・商品タイプ:スリング

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スリング
  • 材質/仕上:
    特殊合金鋼

Loading...

 
カタログを表示

HA-50 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用荷重(Kg)
チェーン線径(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
破断荷重(kN)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HA-50

2500
7.1
12.7
63.5
127
313
4941107400194
784-6410
0.4
サブリンク寸法(mm)a1/サブリンク寸法(mm)d1/サブリンク寸法(mm)p1/マスターリンク寸法(mm)a/マスターリンク寸法(mm)d/マスターリンク寸法(mm)p

4個

9,320( 10,252円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・玉掛作業時等のマスターリンクとして。
・商品タイプ:スリング

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マスターリング(使用荷重1500〜22500kg)の型番HA-50のページです。
型番HA-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マスターリング(使用荷重1500〜22500kg)

マスターリング(使用荷重1500〜22500kg)

    CM マスターリング

    CM マスターリング

      マスターリンクサブアッセンブリー

      マスターリンクサブアッセンブリー

        CM マスターリング HA 150

        CM マスターリング HA 150

          CM マスターリング HA 200

          CM マスターリング HA 200

            ハマーロック HL 1

            ハマーロック HL 1

              メーカー CM 日興製綱 CM 日興製綱 日興製綱 CM
              通常価格 3,756円 4,706円 7,220円 35,214円 87,191円 28,804円
              通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目  
              商品タイプ スリング - スリング - - -
              材質/仕上 特殊合金鋼 - 特殊合金鋼 - - -

              マスターリング(使用荷重1500〜22500kg)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              HA-125
              HA-150
              HA-175
              HA-200
              HA-225
              HA-75
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              使用荷重
              (Kg)
              チェーン線径
              (mm)
              寸法A
              (mm)
              寸法B
              (mm)
              寸法C
              (mm)
              破断荷重
              (kN)
              JANコード トラスココード 質量
              (kg)
              備考

              35,209円

              ( 38,730円 )
              1個 あり

              1日目

              1300015.9、19.031.8111.1222.312744941107400224784-61854.2サブリンク寸法(mm)a1/サブリンク寸法(mm)d1/サブリンク寸法(mm)p1/マスターリンク寸法(mm)a/マスターリンク寸法(mm)d/マスターリンク寸法(mm)p

              30,367円

              ( 33,404円 )
              1個 あり

              4日目

              1800019.0、22.238.1133.4266.717644941107400231784-62077.1サブリンク寸法(mm)a1/サブリンク寸法(mm)d1/サブリンク寸法(mm)p1/マスターリンク寸法(mm)a/マスターリンク寸法(mm)d/マスターリンク寸法(mm)p/寸法(mm) a'/寸法(mm) d'/寸法(mm) p'

              49,146円

              ( 54,061円 )
              1個 -

              1日目

              2250022.2、25.444.5152.4304.822144941107400248784-622311.1サブリンク寸法(mm)a1/サブリンク寸法(mm)d1/サブリンク寸法(mm)p1/マスターリンク寸法(mm)a/マスターリンク寸法(mm)d/マスターリンク寸法(mm)p/寸法(mm) a'/寸法(mm) d'/寸法(mm) p'

              87,191円

              ( 95,910円 )
              1個 あり

              1日目

              3000025.4、31.750.8177.8355.629404941107400255784-624016.9サブリンク寸法(mm)a1/サブリンク寸法(mm)d1/サブリンク寸法(mm)p1/マスターリンク寸法(mm)a/マスターリンク寸法(mm)d/マスターリンク寸法(mm)p

              124,940円

              ( 137,434円 )
              1個 あり

              1日目

              4500031.757.2203.2406.434884941107400262784-627424.5サブリンク寸法(mm)a1/サブリンク寸法(mm)d1/サブリンク寸法(mm)p1/マスターリンク寸法(mm)a/マスターリンク寸法(mm)d/マスターリンク寸法(mm)p

              10,326円

              ( 11,359円 )
              4個 あり

              1日目

              5000101969.9139.74904941107400200784-64951サブリンク寸法(mm)a1/サブリンク寸法(mm)d1/サブリンク寸法(mm)p1/マスターリンク寸法(mm)a/マスターリンク寸法(mm)d/マスターリンク寸法(mm)p/寸法(mm) a'/寸法(mm) d'/寸法(mm) p'

              チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました