(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全フック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HA-220S
安全フック CM アンゼンフック HA-220S

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,462円
税込単価
4,908円

【特長】・スリングフック(ラッチ付)【用途】・ワイヤロープやチェーンなどの先端...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スリング
  • 材質/仕上:
    特殊合金鋼
  • 備考:
    寸法(mm) m/寸法(mm) m'/寸法(mm) t

型番

HA-220S 解除

Loading...

 
カタログを表示

HA-220S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用荷重(Kg)
チェーン線径(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法G(mm)
寸法S(mm)
寸法P(mm)
破断荷重(kN)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HA-220S

1500
7.1
88.9
19.1
95.3
133.4
26.1
26.7
117
4941107400378
784-6266
0.5

4個

4,462( 4,908円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スリングフック(ラッチ付)
【用途】
・ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全フックの型番HA-220Sのページです。
型番HA-220Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全フック

安全フック

    CM 安全フック

    CM 安全フック

      アイタイプ構成部材アイフック

      アイタイプ構成部材アイフック

        CM ファンドリーフック

        CM ファンドリーフック

          メーカー CM 日興製綱 コンドーテック 日興製綱
          通常価格 2,715円 3,518円 6,484円 23,589円
          通常出荷日 1日目~   1日目~   5日目   1日目  
          商品タイプ スリング - チェーンスリング -
          材質/仕上 特殊合金鋼 - - -
          備考 寸法(mm) m/寸法(mm) m'/寸法(mm) t - - -

          この商品のバリエーション

          型番
          HA-22S
          HA-250S
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          使用荷重
          (Kg)
          チェーン線径
          (mm)
          寸法D
          (mm)
          寸法L
          (mm)
          寸法M
          (mm)
          寸法G
          (mm)
          寸法S
          (mm)
          寸法P
          (mm)
          破断荷重
          (kN)
          JANコード トラスココード 質量
          (kg)

          2,715円

          ( 2,987円 )
          4個 あり

          1日目

          9005.676248611533.520494941107400361784-62910.5

          4,772円

          ( 5,249円 )
          4個 あり

          1日目

          300010110.223.9121.4168.728.532.51764941107400385784-63040.86

          チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました