(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

封函針

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TL-16
封函針 タチカワ フウカンバリ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,787円
税込単価
12,966円

【商品仕様】・立川ピン製作所 ダンボールケース封函です。・材質は鉄(軟鋼線材)...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステープル針
  • 材質:
    鉄(軟鋼線材)/メッキ
  • 肩幅(mm):
    34

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

商品情報を表示

TL-16 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
足長(mm)
使用機種
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TL-16

16
THL-16
4985680104063
828-1062
18

1個

11,787( 12,966円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・立川ピン製作所 ダンボールケース封函です。
・材質は鉄(軟鋼線材)/メッキです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

封函針の型番TL-16のページです。
型番TL-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

封函針

封函針

    タチカワ 封函針 TL-19

    タチカワ 封函針 TL-19

      タチカワ 封函針 TL-16

      タチカワ 封函針 TL-16

        コイル封函機

        コイル封函機

          荷造機(帯鉄用)適合バンド9~19mm、全長375mm

          荷造機(帯鉄用)適合バンド9~19mm、全長375mm

            ブリストル

            ブリストル

              帯鉄封かん機

              帯鉄封かん機

                立川ピン製作所 ステープル 白 7mm×25mm MO725-W

                立川ピン製作所 ステープル 白 7mm×25mm MO725-W

                  荷造機(帯鉄用)適合バンド9~19mm、全長290mm

                  荷造機(帯鉄用)適合バンド9~19mm、全長290mm

                    ステープル

                    ステープル

                      重梱包用バンド封かん機

                      重梱包用バンド封かん機

                        封緘機

                        封緘機

                          荷造機用パーツ(SPOT-90用)

                          荷造機用パーツ(SPOT-90用)

                            メーカー 立川ピン製作所 タチカワ タチカワ 立川ピン製作所 トラスコ中山 スリーエッチ トラスコ中山 立川ピン製作所 トラスコ中山 積水樹脂 司化成工業 積水樹脂 昌弘機工
                            通常価格 11,787円 11,935円 11,787円 77,779円 23,116円 9,908円 6,451円 934円 18,100円 1,059円 27,363円 12,695円 405円
                            通常出荷日 2日目~   2日目   11日目   5日目   1日目   5日目~   1日目   4日目   1日目   9日目   1日目~   10日目   4日目~  
                            商品タイプ ステープル針 - - ステープラー 荷造機 その他 封かん機 ステープル針 荷造機 ステープル針 封かん機 封かん機 -
                            材質 鉄(軟鋼線材)/メッキ - - - - - - 鉄(軟鋼線材)/メッキ・ステンレス(SUS304) - - - - -
                            肩幅(mm) 34 - - - - - - 7 - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TL-19
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            足長
                            (mm)
                            使用機種 JANコード トラスココード 質量
                            (kg)

                            12,750円

                            ( 14,025円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            19TSL-194985680104087828-106319.8

                            荷造機・封かん機・結束機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました