(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三相発電機(三相交流200V)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ET4500K2-N1
三相発電機(三相交流200V) オープンガタガソリンエンジンハツデンキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
359,062円
税込単価
394,968円

【特長】・4ストロークエンジン採用で低振動、低騒音、そして軽量・コンパクトです...

詳細情報を確認する

  • 仕様:
    交流専用
  • 全幅(mm):
    530
  • タンク容量(L):
    13.5
  • 仕様詳細:
    自動電圧制御装置

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

ET4500K2-N1 解除

Loading...

商品情報を表示

ET4500K2-N1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
定格交流出力
連続運転時間(h)
全高(mm)
全長(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
周波数(Hz)
定格交流出力50/60Hz
梱包寸法(mm)縦×横×高さ
梱包重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ET4500K2-N1

オープン型ガソリンエンジン
0.5/4.5kVA
4.4
490
655
4945943201984
77000
733-7787
60
単相:0.5kVA/三相:4.5kVA
700×580×550
80

1個

359,062( 394,968円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・4ストロークエンジン採用で低振動、低騒音、そして軽量・コンパクトです
・負荷の大きい水中ポンプ、コンプレッサーなど、三相誘導モーターを使用する作業機に最適です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

三相発電機(三相交流200V)の型番ET4500K2-N1のページです。
型番ET4500K2-N1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三相発電機(三相交流200V)

三相発電機(三相交流200V)

    三相発電機 3.5/4.0kVA(三相交流200V)

    三相発電機 3.5/4.0kVA(三相交流200V)

      三相発電機 4.0/4.5kVA(三相交流200V)

      三相発電機 4.0/4.5kVA(三相交流200V)

        HONDA 防音型発電機 2.2kVA(交流専用)車輪無 オイル警告装置付

        HONDA 防音型発電機 2.2kVA(交流専用)車輪無 オイル警告装置付

          オープン型発電機 交流直流両用 2.3kVA EM23K1JN

          オープン型発電機 交流直流両用 2.3kVA EM23K1JN

            本田技研工業 発電機用防音BOX (EU9I用)

            本田技研工業 発電機用防音BOX (EU9I用)

              HONDA オープン型発電機 交流専用 2.6kVA 騒音値(dB)97

              HONDA オープン型発電機 交流専用 2.6kVA 騒音値(dB)97

                防音型ディーゼルエンジン発電機 (第3次排ガス規制対応機 )三相電源仕様タイプ DCAシリーズ

                防音型ディーゼルエンジン発電機 (第3次排ガス規制対応機 )三相電源仕様タイプ DCAシリーズ

                  HONDA オープン型発電機 交流直流両用 2.3kVA

                  HONDA オープン型発電機 交流直流両用 2.3kVA

                    AC100V/20A(DC12V/ 8A) 発電機

                    AC100V/20A(DC12V/ 8A) 発電機

                      防音型ディーゼルエンジン発電機 (第3次排ガス規制対応機 )三相単相ワンタッチ切替タイプ

                      防音型ディーゼルエンジン発電機 (第3次排ガス規制対応機 )三相単相ワンタッチ切替タイプ

                        ガソリン発電機

                        ガソリン発電機

                          発電機 連続運転時間(h)約2.2~1.1

                          発電機 連続運転時間(h)約2.2~1.1

                            メーカー HONDA 本田技研工業 本田技研工業 HONDA 本田技研工業 本田技研工業 HONDA デンヨー HONDA エスコ デンヨー ヤマハモーターパワープロダクツ アズワン
                            通常価格 359,062円 519,113円 298,972円 135,377円 102,960円 83,853円 104,280円 4,798,186円 102,960円 215,125円 1,526,103円 156,861円 159,000円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   11日目   11日目   6日目   11日目   10日目   11日目   2日目   15日目   1日目   10日目  
                            仕様 交流専用 交流専用 交流専用 交流専用 交流直流両用 - 交流専用 - 交流直流両用 交流直流両用 交流専用 - -
                            全幅(mm) 530 - - 447 - - 402 - 402 - - - -
                            タンク容量(L) 13.5 - - 12.7 - - 9.2 - 9.2 - - - -
                            仕様詳細 自動電圧制御装置 - - - - - 周波数切替スイッチ付/オイル警告装置付/リコイルスタータ - 周波数切替スイッチ付/オイル警告装置付/リコイルスタータ - - - -

                            三相発電機(三相交流200V)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ET4500K2-J1
                            EXT4000K2-J1
                            EXT4000K2-N1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 定格交流出力 連続運転時間
                            (h)
                            全高(mm) 全長(mm) JANコード 質量(g) トラスココード 周波数(Hz) 定格交流出力50/60Hz 梱包寸法(mm)縦×横×高さ 梱包重量
                            (kg)

                            359,062円

                            ( 394,968円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            オープン型ガソリンエンジン0.5/4.0kVA5.4490655494594320199177000733-777950単相:0.5kVA/三相:4.0kVA700×580×55080

                            532,499円

                            ( 585,749円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            防音型ガソリンエンジン0.5/3.5kVA5.86959104945943202011124700733-779550単相:0.5kVA/三相:3.5kVA--

                            532,499円

                            ( 585,749円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            防音型ガソリンエンジン0.5/4.0kVA4.86959104945943202004124700733-780960単相:0.5kVA/三相:4.0kVA--

                            ガソリンエンジン発電機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました