(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HONDA 防音型発電機 2.2kVA(交流専用)車輪無 オイル警告装置付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

HONDA 防音型発電機 2.2kVA(交流専用)車輪無 オイル警告装置付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
135,377円
税込単価
148,915円

【特長】・良質な電気供給を実現するマイコン制御式サイクロコンバーターを搭載して...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    防音型ガソリンエンジン
  • 定格交流出力:
    100V-2.2kVA(50/60Hz)
  • 連続運転時間(h):
    8.4
  • 仕様:
    交流専用
  • 全高(mm):
    558
  • 全長(mm):
    658
  • 全幅(mm):
    447
  • コンセント形状:
    単相100V15A用×2、単相100V20A用×1
  • JANコード:
    4945943202271
  • 質量(g):
    50400
  • トラスココード:
    794-5060
  • タンク容量(L):
    12.7
  • 騒音値(dB):
    90

型番

EX22K1JNA2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EX22K1JNA2

1個

135,377( 148,915円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・良質な電気供給を実現するマイコン制御式サイクロコンバーターを搭載しています。
・高速多極オルタネータを搭載し、軽量小型化を実現しました。
・燃料計付です。
【用途】
・夜間工事の照明。
・現場工事の電動工具の電源。
・屋外作業時の電源として。
【商品仕様】
・定格交流出力50/60Hz:100V-2.2kVA
・騒音値(dB):90
・タンク容量(L):12.7
・連続運転時間(h):8.4
・全長(mm):658
・全幅(mm):447
・全高(mm):558
・周波数切替スイッチ付
・オイル警告装置付
・リコイルスタータ
・キャスターなし
・コンセント形状:単相100V15A用×2、単相100V20A用×1
・JANコード:4945943202271
・トラスココード:794-5060
・質量:50.4kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HONDA 防音型発電機 2.2kVA(交流専用)車輪無 オイル警告装置付の型番EX22K1JNA2のページです。
型番EX22K1JNA2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HONDA 防音型発電機 2.2kVA(交流専用)車輪無 オイル警告装置付

HONDA 防音型発電機 2.2kVA(交流専用)車輪無 オイル警告装置付

    HONDA 防音型インバーター発電機 2.4kVA(交流/直流)車輪無 オイル警告装置付

    HONDA 防音型インバーター発電機 2.4kVA(交流/直流)車輪無 オイル警告装置付

      HONDA オープン型発電機 交流専用 2.6kVA 騒音値(dB)97

      HONDA オープン型発電機 交流専用 2.6kVA 騒音値(dB)97

        HONDA 防音型発電機 交流専用 2.2kVA

        HONDA 防音型発電機 交流専用 2.2kVA

          HONDA 防音型インバーター発電機 2.8kVA(交流/直流)車輪無 周波数切替スイッチ付

          HONDA 防音型インバーター発電機 2.8kVA(交流/直流)車輪無 周波数切替スイッチ付

            三相発電機(三相交流200V)

            三相発電機(三相交流200V)

              防音型ディーゼルエンジン発電機 (第3次排ガス規制対応機 )三相単相ワンタッチ切替タイプ

              防音型ディーゼルエンジン発電機 (第3次排ガス規制対応機 )三相単相ワンタッチ切替タイプ

                HONDA オープン型発電機 交流直流両用 2.3kVA

                HONDA オープン型発電機 交流直流両用 2.3kVA

                  三相発電機 4.0/4.5kVA(三相交流200V)

                  三相発電機 4.0/4.5kVA(三相交流200V)

                    デンヨー 防音型インバーター発電機(交流直流両用)

                    デンヨー 防音型インバーター発電機(交流直流両用)

                      HONDA オープン型発電機 交流専用 2.0kVA・2.3kVA

                      HONDA オープン型発電機 交流専用 2.0kVA・2.3kVA

                        オープン型発電機 交流直流両用 2.6kVA 燃料計付燃料タンクを搭載

                        オープン型発電機 交流直流両用 2.6kVA 燃料計付燃料タンクを搭載

                          防音型ディーゼルエンジン発電機 (第3次排ガス規制対応機 )三相電源仕様タイプ DCAシリーズ

                          防音型ディーゼルエンジン発電機 (第3次排ガス規制対応機 )三相電源仕様タイプ DCAシリーズ

                            メーカー HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA デンヨー HONDA 本田技研工業 デンヨー HONDA HONDA デンヨー
                            通常価格 135,377円 230,224円 104,280円 150,000円 305,051円 359,062円 1,526,103円 102,960円 298,972円 313,818円 69,899円 110,880円 4,798,186円
                            通常出荷日 11日目   6日目   11日目   11日目   6日目   4日目   15日目   11日目   4日目   4日目   6日目   11日目   10日目  
                            商品タイプ 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン - ディーゼル オープン型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン - オープン型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン -
                            定格交流出力 100V-2.2kVA(50/60Hz) 100V-2.4kVA(50/60Hz) 100V-2.6kVA(50/60Hz) 100V-2.2kVA(50/60Hz) 100V-2.8kVA(50/60Hz) - 三相:10.5/13kVA(50/60Hz) 単相:6.1/7.5kVA(50/60Hz) 100V-2.3kVA(50/60Hz) - - - 100V-2.6kVA -
                            連続運転時間(h) 8.4 22.3~8.5(1/4負荷~定格負荷) 5.8 8.4 17.3~7(1/4負荷~定格負荷) - 29.5(50Hz)/22.9(60Hz) 5.8 - 18.1~7.6 - 5.8 -
                            仕様 交流専用 交流直流両用 交流専用 交流専用 交流直流両用 交流専用 交流専用 交流直流両用 交流専用 - 交流専用 交流直流両用 -
                            全高(mm) 558 558 496 570 558 - - 480 - - 442 480 -

                            HONDA 防音型発電機 2.2kVA(交流専用)車輪無 オイル警告装置付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガソリンエンジン発電機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました