(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HONDA 防音型インバーター発電機 2.8kVA(交流/直流)車輪無 周波数切替スイッチ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

HONDA 防音型インバーター発電機 2.8kVA(交流/直流)車輪無 周波数切替スイッチ付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
305,051円
税込単価
335,556円

【特長】・並列運転機能付で、2台をつなげて2台分の出力が取り出し可能です。(並...

詳細情報を確認する

型番

EU28IS1JNA2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EU28IS1JNA2

1個

305,051( 335,556円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・並列運転機能付で、2台をつなげて2台分の出力が取り出し可能です。(並列コード別売)
・エコスロットル搭載により、従来にない実用域での優れた低燃費、低騒音を実現します。
・「正弦波インバーター」を搭載しています。
・燃料計付です。
・国土交通省指定 '97基準値超低騒音型です。
【用途】
・屋外でのコンピューターや高精度電子機器を使用する時に。
【商品仕様】
・定格交流出力50/60Hz:100V-2.8kVA
・定格直流出力:12V-12A
・騒音値(dB):84~90
・タンク容量(L):12.7
・連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷):17.3~7
・全長(mm):658
・全幅(mm):447
・全高(mm):558
・周波数切替スイッチ付
・オイル警告装置付
・エコスロットル付
・セルスタータ・リコイルスタータ併用
・キャスターなし
・負荷に合わせた運転で燃料消費や騒音を低減するエコスロットル機能付
・コンセント形状:単相100V15A用×2、単相100V30A用×1、12Vバッテリー充電用×1
・JANコード:4945943202219
・トラスココード:794-5051
・質量:59kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HONDA 防音型インバーター発電機 2.8kVA(交流/直流)車輪無 周波数切替スイッチ付の型番EU28IS1JNA2のページです。
型番EU28IS1JNA2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HONDA 防音型インバーター発電機 2.8kVA(交流/直流)車輪無 周波数切替スイッチ付

HONDA 防音型インバーター発電機 2.8kVA(交流/直流)車輪無 周波数切替スイッチ付

    HONDA 防音型インバーター発電機 2.4kVA(交流/直流)車輪無 オイル警告装置付

    HONDA 防音型インバーター発電機 2.4kVA(交流/直流)車輪無 オイル警告装置付

      HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.8kVA

      HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.8kVA

        HONDA 防音型発電機 2.2kVA(交流専用)車輪無 オイル警告装置付

        HONDA 防音型発電機 2.2kVA(交流専用)車輪無 オイル警告装置付

          本田技研工業 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1

          本田技研工業 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1

            HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1

            HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1

              HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.4kVA

              HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.4kVA

                ガソリン発電機

                ガソリン発電機

                  防音型ディーゼルエンジン発電機 (エコベース)

                  防音型ディーゼルエンジン発電機 (エコベース)

                    防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA EU9IT1JN3

                    防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA EU9IT1JN3

                      デンヨー 防音型インバーター発電機(交流直流両用)

                      デンヨー 防音型インバーター発電機(交流直流両用)

                        新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)周波数切替スイッチ付

                        新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)周波数切替スイッチ付

                          HONDA オープン型発電機 交流専用 2.6kVA 騒音値(dB)97

                          HONDA オープン型発電機 交流専用 2.6kVA 騒音値(dB)97

                            メーカー HONDA HONDA HONDA HONDA 本田技研工業 HONDA HONDA ヤマハモーターパワープロダクツ デンヨー 本田技研工業 デンヨー 新ダイワ工業 HONDA
                            通常価格 305,051円 230,224円 292,320円 135,377円 99,893円 118,194円 222,600円 156,861円 1,430,696円 102,603円 313,818円 225,750円 104,280円
                            通常出荷日 6日目   6日目   4日目   11日目   1日目   1日目   4日目   1日目   5日目   1日目   4日目   1日目   11日目  
                            商品タイプ 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン ガスエンジン ディーゼル 防音型ガソリンエンジン - 防音型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン
                            定格交流出力 100V-2.8kVA(50/60Hz) 100V-2.4kVA(50/60Hz) 100V-2.8kVA(50/60Hz) 100V-2.2kVA(50/60Hz) 100V-0.9kVA(50/60Hz) 100V-0.9kVA(50/60Hz) 100V-2.4kVA(50/60Hz) 100V-1.8kVA - 100V-0.9kVA - 12V-8A 100V-2.6kVA(50/60Hz)
                            定格直流出力 12V-12A 12V-10A 12V-12A - 12V-8A 12V-8A 12V-10A 12V-3A - 12V-8A 12V-12A 12V-8A -
                            連続運転時間(h) 17.3~7(1/4負荷~定格負荷) 22.3~8.5(1/4負荷~定格負荷) 17.3~7(1/4負荷~定格負荷) 8.4 7.1~3.2(1/4負荷~定格負荷) 7.1~3.2(1/4負荷~定格負荷) 22.3~8.5(1/4負荷~定格負荷) 10.5~4.2(1/4負荷~定格負荷) - 7.1~3.2 18.1~7.6 5~8.6(1/4負荷~定格負荷) 5.8
                            仕様 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用 交流専用 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用 - 交流専用 交流直流両用 - 交流直流両用 交流専用

                            HONDA 防音型インバーター発電機 2.8kVA(交流/直流)車輪無 周波数切替スイッチ付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガソリンエンジン発電機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました