(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カモフラージュ 340g

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カモフラージュ 340g

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,245円
税込単価
1,370円

【特長】・自然界の色とよく馴染むつや消し仕上げになります・2色以上を組み合わせ...

詳細情報を確認する

  • 容量(L):
    0.3
  • 乾燥時間:
    指触乾燥(21℃):約20分・硬化乾燥(21℃):約1時間・完全硬化(21℃):24時間以上
  • 塗り重ね可能時間:
    1時間以上(21℃)
  • 塗布面積(m2):
    0.6
  • 質量(g):
    450
  • 材質:
    合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤

型番

880R039 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

880R039

その他
カーキー
4976124255694
781-6065

2個

1,245( 1,370円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自然界の色とよく馴染むつや消し仕上げになります
・2色以上を組み合わせることで迷彩柄に仕上がります
・速乾性で屋内外でご使用になれます
【用途】
・鉄部、木部、プラスチックなど

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カモフラージュ 340gの型番880R039のページです。
型番880R039に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カモフラージュ 340g

カモフラージュ 340g

    RUSTOLEUM チョークボード スプレー 312g ブラック

    RUSTOLEUM チョークボード スプレー 312g ブラック

      RUSTOLEUM グリッター 290g レッド

      RUSTOLEUM グリッター 290g レッド

        RUSTOLEUM グリッター 290g ケリーグリーン

        RUSTOLEUM グリッター 290g ケリーグリーン

          RUSTOLEUM ビニール 312g ブラック

          RUSTOLEUM ビニール 312g ブラック

            プロテクティブ エナメル 340g

            プロテクティブ エナメル 340g

              メーカー RUSTOLEUM RUSTOLEUM ニッぺ ニッぺ ニッぺ RUSTOLEUM
              通常価格 1,245円 1,257円 1,755円 1,755円 1,311円 1,125円
              通常出荷日 7日目   7日目   8日目   7日目   7日目   7日目  
              容量(L) 0.3 0.3 - - - 0.3
              乾燥時間 指触乾燥(21℃):約20分・硬化乾燥(21℃):約1時間・完全硬化(21℃):24時間以上 指触乾燥(21℃):約20分・硬化乾燥(21℃):約1時間・完全乾燥(21℃):24時間以上 - - - 指触乾燥(21℃):2~4時間・硬化乾燥(21℃):5~9時間・完全乾燥(21℃):24時間以上
              塗り重ね可能時間 1時間以上(21℃) 1時間以上(21℃) - - - 5~9時間以上(21℃)
              塗布面積(m2) 0.6 0.63 - - - 0.9~1.1
              質量(g) 450 420 - - - 450

              カモフラージュ 340gのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました