(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロテクティブ エナメル 340g

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プロテクティブ エナメル 340g

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,423円
税込単価
1,565円

【特長】・強力防さび機能とカラー仕上げが一度に可能です・軽度なさびであれば、そ...

詳細情報を確認する

  • 容量(L):
    0.3
  • 乾燥時間:
    指触乾燥(21℃):2~4時間・硬化乾燥(21℃):5~9時間・完全乾燥(21℃):24時間以上
  • 塗り重ね可能時間:
    5~9時間以上(21℃)
  • 塗布面積(m2):
    0.9~1.1
  • 質量(g):
    450
  • 材質:
    合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤

型番

880R010 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

880R010

ブラック
つや消しブラック
4976124255397
781-5824

2個

1,423( 1,565円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力防さび機能とカラー仕上げが一度に可能です
・軽度なさびであれば、そのまま上からスプレーできます
・耐久性に優れた丈夫な塗膜を作ります
・屋内外でご使用になれます
【用途】
・鉄部、木部、非鉄金属(亜鉛メッキ面不可)など

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プロテクティブ エナメル 340gの型番880R010のページです。
型番880R010に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プロテクティブ エナメル 340g

プロテクティブ エナメル 340g

    RUSTOLEUM プロテクティブ エナメル 340g グロスブラック

    RUSTOLEUM プロテクティブ エナメル 340g グロスブラック

      RUSTOLEUM プロテクティブ エナメル 340g サンバーストイエロー

      RUSTOLEUM プロテクティブ エナメル 340g サンバーストイエロー

        RUSTOLEUM メタリック 312g シルバー

        RUSTOLEUM メタリック 312g シルバー

          速乾サビドメスプレーR

          速乾サビドメスプレーR

            RUSTOLEUM サティン 340g ブラック

            RUSTOLEUM サティン 340g ブラック

              メーカー RUSTOLEUM ニッぺ ニッぺ ニッぺ アサヒペン ニッぺ
              通常価格 1,125円 1,424円 1,424円 1,350円 664円 1,350円
              通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   1日目   7日目  
              容量(L) 0.3 - - - - -
              乾燥時間 指触乾燥(21℃):2~4時間・硬化乾燥(21℃):5~9時間・完全乾燥(21℃):24時間以上 - - - - -
              塗り重ね可能時間 5~9時間以上(21℃) - - - - -
              塗布面積(m2) 0.9~1.1 - - - - -
              質量(g) 450 - - - - -

              プロテクティブ エナメル 340gのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              880R006
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              色詳細 JANコード トラスココード

              1,125円

              ( 1,238円 )
              2個 あり

              7日目

              ダークハンターグリーン4976124255359781-5786

              スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました