(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量エンジンポンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

軽量エンジンポンプ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
33,900円 ~ 41,899円  特別価格 
税込価格
37,290円 ~ 46,089円  特別価格 

【特長】・使用後の水を抜く際のドレインキャップの回しやすさに配慮した、新形状の...

詳細情報を確認する

  • 全揚程(m):
    37
  • 満タンで使用可能な時間(分):
    54
  • 使用燃料:
    自動車用無鉛ガソリン
  • エンジン形式メーカー:
    ホンダ
  • セット内容/付属品:
    ストレーナー1個、ホースカップリング1個、ホースクランプリング1個、ホースバンド1個

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
最大出力(kW/rpm)
燃料タンク容量(L)
口径(mm)
JANコード
トラスココード
質量
エンジン形式タイプ
サイズ(幅)(mm)
サイズ(奥行)(mm)
サイズ(高さ)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
120
0.72/7000
0.53
25
4945943202950
778-3761
6.1
GX25T
295
340
220

1個

33,900円

29,913

( 32,904円 )

2日目

280
1.6/7000
0.77
40
4945943202967
778-3779
9.1
GXH50T
275
355
375

1個

41,899円

36,602

( 40,262円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用後の水を抜く際のドレインキャップの回しやすさに配慮した、新形状のスタンドを採用しました
・吐出口の向きが変更可能で、設置方向やホースの取り回しの自由度を高めます
【用途】
・非常排水用
・電機・ガス・水道工事用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量エンジンポンプ

軽量エンジンポンプ

    HONDA 軽量エンジンポンプ 1.5インチ

    HONDA 軽量エンジンポンプ 1.5インチ

      HONDA 軽量エンジンポンプ 1インチ

      HONDA 軽量エンジンポンプ 1インチ

        HONDA 高圧ポンプ 1.5インチ

        HONDA 高圧ポンプ 1.5インチ

          4.1PS/25mmエンジンポンプ(4サイクル)

          4.1PS/25mmエンジンポンプ(4サイクル)

            HONDA 高圧ポンプ 2インチ

            HONDA 高圧ポンプ 2インチ

              工進 ハイデルスポンプ(ワンタッチカップリング2個付)

              工進 ハイデルスポンプ(ワンタッチカップリング2個付)

                ハイデルスポンプ 吐出量(l/min) 110

                ハイデルスポンプ 吐出量(l/min) 110

                  スーパー工業 消防ライトラインホースASY(合成ゴム被覆ホース)φ40×20m

                  スーパー工業 消防ライトラインホースASY(合成ゴム被覆ホース)φ40×20m

                    スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ40×10m

                    スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ40×10m

                      スーパー工業 町野式消防ノズル φ40 435(Aサイズ)

                      スーパー工業 町野式消防ノズル φ40 435(Aサイズ)

                        スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ25×20m

                        スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ25×20m

                          スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ50×10m

                          スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ50×10m

                            メーカー HONDA 本田技研工業 本田技研工業 本田技研工業 エスコ 本田技研工業 工進 工進 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業
                            通常価格 33,900円 39,224円 31,887円 70,200円 246,620円 80,682円 30,187円 22,188円 77,772円 21,000円 19,800円 24,000円 28,000円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   2日目   6日目   5日目   当日出荷可能 6日目   1日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            全揚程(m) 37 - - - 27(最大) - - 32 - - - - -
                            満タンで使用可能な時間(分) 54 - - - - - - - - - - - -
                            使用燃料 自動車用無鉛ガソリン - - - - - - - - - - - -
                            エンジン形式メーカー ホンダ - - - - - - - - - - - -
                            セット内容/付属品 ストレーナー1個、ホースカップリング1個、ホースクランプリング1個、ホースバンド1個 - - - - - - - - - - - -

                            軽量エンジンポンプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エンジンポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました