(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ローハイシステムステップ カラー足踏台 アルミ製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LH-100A-RE
ローハイシステムステップ カラー足踏台 アルミ製 サギョウヨウフミダイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,739円
税込単価
22,813円

【特長】・オールアルミ製で軽くて持ち運びにも便利です【用途】・簡易足踏台

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    80
  • 段数(段):
    1
  • 材質1:
    天板:アルミ縞板(メラミン焼き付け塗装)
  • 材質2:
    脚:アルミ合金
  • 仕様:
    カラー焼付塗装

型番

LH-100A-RE 解除

Loading...

商品情報を表示

LH-100A-RE の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
トラスココード
天板寸法(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LH-100A-RE

0.1
851-5063
500×350
2000.0

1個

20,739( 22,813円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールアルミ製で軽くて持ち運びにも便利です
【用途】
・簡易足踏台

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ローハイシステムステップ カラー足踏台 アルミ製の型番LH-100A-REのページです。
型番LH-100A-REに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ローハイシステムステップ カラー足踏台 アルミ製

ローハイシステムステップ カラー足踏台 アルミ製

    丸善 ローハイシステムステップ カラー足踏台(白) アルミ製

    丸善 ローハイシステムステップ カラー足踏台(白) アルミ製

      メーカー ユニオンスチール ユニオンスチール
      通常価格 18,073円 43,485円
      通常出荷日 11日目   11日目  
      商品タイプ 作業用踏台 作業用踏台
      最大使用質量(Kg) 80 80
      段数(段) 1 2
      材質1 天板:アルミ縞板(メラミン焼き付け塗装) 床板:アルミ縞板
      材質2 脚:アルミ合金 上枠・はり・脚:アルミ合金

      ローハイシステムステップ カラー足踏台 アルミ製のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      LH-3525A-WH
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      天板高さ
      (m)
      トラスココード 天板寸法(mm) 質量(g)

      18,073円

      ( 19,880円 )
      1個 あり

      11日目

      0.25851-5074350×2501800.0

      踏台カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました