(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロアス キャビネット RWX-F510SL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロアス キャビネット RWX-F510SL

通常単価(税別)
67,145円
税込単価
73,860円

【特長】・オールロック機能(鍵付き)なのでセキュリティ面も安心です。・上段には...

詳細情報を確認する

型番

RWX-F510SL 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RWX-F510SL

1個

67,145( 73,860円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールロック機能(鍵付き)なのでセキュリティ面も安心です。
・上段には便利なペントレー付きです。
・下段には仕切板(1枚)付きです。
・下段へA4ファイル収納可能です。
【用途】
・オフィス、工場、学校などに最適
【商品仕様】
・本体サイズ:W400×D510×H615 (mm)
・引き出し数:3(個)
・対荷重:30(kg)
・ロアス キャビネット W400×D510×H615mm シルバー
・JANコード:4967101196680
・トラスココード:724-3529
・質量:23kg
【材質/仕上】
・本体、引出し(前板):鋼板粉体焼付塗装
・引出し(内部):鋼板粉体焼付塗装
・キャスター:ナイロン
・ペントレー:ABS
・仕切り板:鋼板粉体焼付塗装

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロアス キャビネット RWX-F510SLの型番RWX-F510SLのページです。
型番RWX-F510SLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロアス キャビネット RWX-F510SL

ロアス キャビネット RWX-F510SL

    ロアス キャビネット RWX-F510W

    ロアス キャビネット RWX-F510W

      ダイシン 卓上キャビネット A5-1段引出し型 ホワイト

      ダイシン 卓上キャビネット A5-1段引出し型 ホワイト

        ファイリングキャビネット/ハンガーフレーム

        ファイリングキャビネット/ハンガーフレーム

          A3フロアケース 494×336×880mm A3Fシリーズ

          A3フロアケース 494×336×880mm A3Fシリーズ

            メーカー ロアス ロアス ダイシン ダイシン アズワン
            通常価格 67,145円 67,145円 22,987円 1,389円 35,177円
            通常出荷日 14日目   14日目   5日目   4日目~   7日目  
            商品タイプ 本体 本体 本体 - 本体

            ロアス キャビネット RWX-F510SLのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました