(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エーコー FMC Cランプ200W クリップ付 C-205

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エーコー FMC Cランプ200W クリップ付 C-205

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,461円
税込単価
1,607円

【特長】・連結コンセント付です。・クリップにより固定できます。【用途】・屋内作...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電球・ランプ
  • 種類:
    その他
  • 消費電力(W):
    200
  • 口金:
    E26
  • 材質1:
    電球:硬質ガラス
  • 材質2:
    コード:塩化ビニール樹脂
  • JANコード:
    4984546188315
  • トラスココード:
    851-3860
  • 質量(g):
    600

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-205

4個

1,461( 1,607円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・連結コンセント付です。
・クリップにより固定できます。
【用途】
・屋内作業用現場の補助照明。
【商品仕様】
・コード長さ(m):5
・電圧(V):110
・口金:E26
・消費電力(W):200
・JANコード:4984546188315
・トラスココード:851-3860
・質量:600g
【材質/仕上】
・電球:硬質ガラス
・コード:塩化ビニール樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エーコー FMC Cランプ200W クリップ付 C-205の型番C-205のページです。
型番C-205に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エーコー FMC Cランプ200W クリップ付 C-205

エーコー FMC Cランプ200W クリップ付 C-205

    エーコー FMC TRYレフ球500W TRF-RF110V

    エーコー FMC TRYレフ球500W TRF-RF110V

      RE-210 作業灯(屋外用) 200W 10m

      RE-210 作業灯(屋外用) 200W 10m

        エーコー FMC JETハロゲン球 500W FMH-500W

        エーコー FMC JETハロゲン球 500W FMH-500W

          MLF-205KH 単相200V瞬時点灯メタハラ(屋外用)

          MLF-205KH 単相200V瞬時点灯メタハラ(屋外用)

            ハタヤ RGM水銀作業灯用バイス小

            ハタヤ RGM水銀作業灯用バイス小

              リフレクター投光器

              リフレクター投光器

                メーカー エーコー エーコー ハタヤリミテッド エーコー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド トラスコ中山
                通常価格 1,461円 1,178円 6,946円 599円 73,253円 1,687円 3,337円
                通常出荷日 5日目   5日目   4日目   5日目   15日目   5日目   1日目~  
                商品タイプ 電球・ランプ - - - - - -
                種類 その他 - - - - - -
                消費電力(W) 200 - - - - - -
                口金 E26 - - - - - -
                材質1 電球:硬質ガラス - - - - - -

                エーコー FMC Cランプ200W クリップ付 C-205のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                電球カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました