(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スパイラル蛍光灯 パワーランプ36W エーコー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スパイラル蛍光灯 パワーランプ36W エーコー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,472円
税込単価
2,719円

【特長】・屋内用クリップランプです。・連結コンセント付です。蛍光灯だから省エネ...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    蛍光灯
  • 形状:
    クリップ付
  • コード長さ(m):
    5
  • 消費電力(W):
    36
  • JANコード:
    4984546506782
  • 質量(g):
    700.000
  • トラスココード:
    851-4032
  • 材質1:
    電球:乳白ガラス
  • 材質2:
    コード:塩化ビニール樹脂
  • 電圧(V):
    110
  • 口金:
    E26

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PW-36S

5個

2,472( 2,719円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋内用クリップランプです。
・連結コンセント付です。蛍光灯だから省エネです。
【用途】
・屋内作業用現場の補助照明。
【商品仕様】
・コード長さ(m):5
・消費電力(W):36
・口金:E26
・電圧(V):110
・JANコード:4984546506782
・トラスココード:851-4032
・質量:700g
【材質/仕上】
・電球:乳白ガラス
・コード:塩化ビニール樹脂

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スパイラル蛍光灯 パワーランプ36W エーコーの型番PW-36Sのページです。
型番PW-36Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スパイラル蛍光灯 パワーランプ36W エーコー

スパイラル蛍光灯 パワーランプ36W エーコー

    スパイラル蛍光灯 パワーランプ エーコー

    スパイラル蛍光灯 パワーランプ エーコー

      スパイラル蛍光灯 パワーランプ36W フジマック

      スパイラル蛍光灯 パワーランプ36W フジマック

        スパイラル蛍光灯 パワーランプ フジマック

        スパイラル蛍光灯 パワーランプ フジマック

          エーコー FMC ACROSS耐震球 100W

          エーコー FMC ACROSS耐震球 100W

            FMC ACROSSフロスト球 230W エーコー

            FMC ACROSSフロスト球 230W エーコー

              FMC 耐震電球 200W エーコー

              FMC 耐震電球 200W エーコー

                FMC ACROSSフロスト球 230W フジマック

                FMC ACROSSフロスト球 230W フジマック

                  FMC 耐震電球 200W フジマック

                  FMC 耐震電球 200W フジマック

                    エーコー FMC ACROSS耐震球 200W

                    エーコー FMC ACROSS耐震球 200W

                      パワーランプ PWシリーズ

                      パワーランプ PWシリーズ

                        FJW-0 フローレンライト36W(屋外用) 0.6m

                        FJW-0 フローレンライト36W(屋外用) 0.6m

                          FMC ランプクリップ BP フジマック

                          FMC ランプクリップ BP フジマック

                            メーカー エーコー エーコー フジマック フジマック フジマック エーコー エーコー フジマック フジマック フジマック フジマック ハタヤリミテッド フジマック
                            通常価格 2,472円 2,444円 2,263円 1,759円 240円 370円 370円 524円 513円 500円 869円 33,600円 604円
                            通常出荷日 5日目   5日目   9日目   9日目   4日目   5日目   4日目   9日目   4日目   9日目   1日目   2日目   1日目  
                            商品の種類 蛍光灯 蛍光灯 - - - 交換球 交換球 - - - - 蛍光灯 -
                            形状 クリップ付 クリップ付 - - - - - - - - - フック付 -
                            コード長さ(m) 5 5 - - - - - - - - 5 0.6 -
                            消費電力(W) 36 32 - - - 230 200 - - - - - -
                            JANコード 4984546506782 4984546506812 - - - 4984546503262 4984546187240 - - - - - -

                            スパイラル蛍光灯 パワーランプ36W エーコーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました