(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FMC 耐震電球 200W エーコー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

FMC 耐震電球 200W エーコー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
370円
税込単価
407円

【特長】・耐震性に優れた白熱球です。【用途】・屋内現場の耐震球。【商品仕様】・...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    交換球
  • 消費電力(W):
    200
  • JANコード:
    4984546187240
  • 質量(g):
    80
  • トラスココード:
    851-3978
  • 材質1:
    硬質ガラス

型番

EIKO-200-2 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EIKO-200-2

5個

370( 407円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐震性に優れた白熱球です。
【用途】
・屋内現場の耐震球。
【商品仕様】
・消費電力(W):200
・口金:E26
・電圧(V):110
・JANコード:4984546187240
・トラスココード:851-3978
・質量:80g
【材質/仕上】
・硬質ガラス

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

FMC 耐震電球 200W エーコーの型番EIKO-200-2のページです。
型番EIKO-200-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FMC 耐震電球 200W エーコー

FMC 耐震電球 200W エーコー

    FMC 耐震電球 200W フジマック

    FMC 耐震電球 200W フジマック

      エーコー FMC ACROSS耐震球 200W

      エーコー FMC ACROSS耐震球 200W

        FMC ACROSSフロスト球 230W エーコー

        FMC ACROSSフロスト球 230W エーコー

          FMC ACROSSフロスト球 230W フジマック

          FMC ACROSSフロスト球 230W フジマック

            エーコー FMC ACROSS耐震球 100W

            エーコー FMC ACROSS耐震球 100W

              スパイラル蛍光灯 パワーランプ36W エーコー

              スパイラル蛍光灯 パワーランプ36W エーコー

                スパイラル蛍光灯 パワーランプ エーコー

                スパイラル蛍光灯 パワーランプ エーコー

                  スパイラル蛍光灯 パワーランプ36W フジマック

                  スパイラル蛍光灯 パワーランプ36W フジマック

                    FMC 耐震球 110V

                    FMC 耐震球 110V

                      スパイラル蛍光灯 パワーランプ フジマック

                      スパイラル蛍光灯 パワーランプ フジマック

                        メーカー エーコー フジマック フジマック エーコー フジマック フジマック エーコー エーコー フジマック フジマック フジマック
                        通常価格 370円 513円 500円 370円 524円 240円 2,472円 2,444円 2,263円 345円 1,759円
                        通常出荷日 4日目   4日目   9日目   5日目   9日目   4日目   5日目   5日目   9日目   6日目   9日目  
                        商品の種類 交換球 - - 交換球 - - 蛍光灯 蛍光灯 - - -
                        消費電力(W) 200 - - 230 - - 36 32 - - -
                        JANコード 4984546187240 - - 4984546503262 - - 4984546506782 4984546506812 - - -
                        質量(g) 80 - - 80 - - 700.000 730.000 - - -
                        トラスココード 851-3978 - - 851-3969 - - 851-4032 851-4031 - - -

                        FMC 耐震電球 200W エーコーのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました