(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FMC ACROSSフロスト球 230W エーコー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

FMC ACROSSフロスト球 230W エーコー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
370円
税込単価
407円

【特長】・耐震性に優れた白熱球です。・影がでにくフロストガラスです。【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    交換球
  • 消費電力(W):
    230
  • JANコード:
    4984546503262
  • 質量(g):
    80
  • トラスココード:
    851-3969
  • 材質1:
    硬質ガラス

型番

ARC-230W 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ARC-230W

5個

370( 407円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐震性に優れた白熱球です。
・影がでにくフロストガラスです。
【用途】
・屋内現場の耐震球。
【商品仕様】
・消費電力(W):230
・口金:E26
・電圧(V):100
・JANコード:4984546503262
・トラスココード:851-3969
・質量:80g
【材質/仕上】
・硬質ガラス

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

FMC ACROSSフロスト球 230W エーコーの型番ARC-230Wのページです。
型番ARC-230Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FMC ACROSSフロスト球 230W エーコー

FMC ACROSSフロスト球 230W エーコー

    FMC ACROSSフロスト球 230W フジマック

    FMC ACROSSフロスト球 230W フジマック

      FMC 耐震電球 200W エーコー

      FMC 耐震電球 200W エーコー

        FMC 耐震電球 200W フジマック

        FMC 耐震電球 200W フジマック

          エーコー FMC ACROSS耐震球 200W

          エーコー FMC ACROSS耐震球 200W

            エーコー FMC ACROSS耐震球 100W

            エーコー FMC ACROSS耐震球 100W

              スパイラル蛍光灯 パワーランプ36W エーコー

              スパイラル蛍光灯 パワーランプ36W エーコー

                スパイラル蛍光灯 パワーランプ エーコー

                スパイラル蛍光灯 パワーランプ エーコー

                  FMC 耐震球 110V

                  FMC 耐震球 110V

                    スパイラル蛍光灯 パワーランプ36W フジマック

                    スパイラル蛍光灯 パワーランプ36W フジマック

                      スパイラル蛍光灯 パワーランプ フジマック

                      スパイラル蛍光灯 パワーランプ フジマック

                        耐震軽便ランプ・耐振替球

                        耐震軽便ランプ・耐振替球

                          メーカー エーコー フジマック エーコー フジマック フジマック フジマック エーコー エーコー フジマック フジマック フジマック ハタヤリミテッド
                          通常価格 370円 524円 370円 513円 500円 240円 2,472円 2,444円 345円 2,263円 1,759円 480円
                          通常出荷日 5日目   9日目   4日目   4日目   9日目   4日目   5日目   5日目   6日目   9日目   9日目   1日目  
                          商品の種類 交換球 - 交換球 - - - 蛍光灯 蛍光灯 - - - -
                          消費電力(W) 230 - 200 - - - 36 32 - - - -
                          JANコード 4984546503262 - 4984546187240 - - - 4984546506782 4984546506812 - - - -
                          質量(g) 80 - 80 - - - 700.000 730.000 - - - -
                          トラスココード 851-3969 - 851-3978 - - - 851-4032 851-4031 - - - -

                          FMC ACROSSフロスト球 230W エーコーのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました