(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UCD シンガーニトリルディスポNo.200青粉付LL (100枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

UCD シンガーニトリルディスポNo.200青粉付LL (100枚入)【100個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,109円
税込単価
2,320円

【特長】・耐油性、耐薬品性に優れています・突き刺し強度に優れています【商品仕様...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますGNGLV-NPTTG-NPMNG-Bは比較的在庫が安定しております。是非ともお早めにご検討ください。

型番

200NBRLL 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

200NBRLL

1パック

100個入り

2,109( 2,320円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐油性、耐薬品性に優れています
・突き刺し強度に優れています
【商品仕様】
・組立、検査
・食品衛生法適合品
・粉付
・色:ブルー
・サイズ:LL
・全長(cm):25.0
・手のひら周り(cm):21.0
・中指長さ(cm):8.4
・厚さ(mm):0.12
・粉:つき
・材質:ニトリルゴム(NBR)
・トラスココード:121-9175
・質量:600g

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますGNGLV-NPTTG-NPMNG-Bは比較的在庫が安定しております。是非ともお早めにご検討ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

UCD シンガーニトリルディスポNo.200青粉付LL (100枚入)の型番200NBRLLのページです。
型番200NBRLLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UCD シンガーニトリルディスポNo.200青粉付LL (100枚入)

UCD シンガーニトリルディスポNo.200青粉付LL (100枚入)

    ミエローブ(R)ハイブリッド 裏布付

    ミエローブ(R)ハイブリッド 裏布付

      No.603ニトリルソフト手袋

      No.603ニトリルソフト手袋

        メーカー 宇都宮製作 三重化学工業 エステー
        通常価格 2,109円 624円 548円
        通常出荷日 2日目   1日目   1日目  

        UCD シンガーニトリルディスポNo.200青粉付LL (100枚入)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました