(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミズケイ LEDマグネット付シート矢印板/ミニ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミズケイ LEDマグネット付シート矢印板/ミニ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,292円
税込単価
4,721円

【特長】・軽量で折りたたみ可能なので収納・設置が簡単です・マグネット・ハトメ付...

詳細情報を確認する

型番

8202004 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8202004

4個

4,292( 4,721円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で折りたたみ可能なので収納・設置が簡単です
・マグネット・ハトメ付なのでどんな場所にも取り付けられます
【商品仕様】
・工事現場に
・赤LED15個使用
・電源:単3乾電池×4本(別売)
・連続使用時間:100時間
・点滅パターン:遅い流動→早い流動→全て点滅→消灯
・表示内容:矢印
・色:赤地/白反射
・高さ(mm):330
・幅(mm):200
・LED色:赤
・材質:ターポリン
・JANコード:4582331371647
・トラスココード:115-7681
・質量:250g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミズケイ LEDマグネット付シート矢印板/ミニの型番8202004のページです。
型番8202004に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミズケイ LEDマグネット付シート矢印板/ミニ

ミズケイ LEDマグネット付シート矢印板/ミニ

    アローサイン(矢印反射)

    アローサイン(矢印反射)

      方向指示板(アルミ製タイプ)

      方向指示板(アルミ製タイプ)

        #サインピラミッド 黄色

        #サインピラミッド 黄色

          方向指示板(樹脂製タイプ)

          方向指示板(樹脂製タイプ)

            折りたたみ矢印板

            折りたたみ矢印板

              LEDチューブ乾電池式

              LEDチューブ乾電池式

                駐車禁止灯

                駐車禁止灯

                  警告LED&反射パネル

                  警告LED&反射パネル

                    フロアスタンド 本体スタンド

                    フロアスタンド 本体スタンド

                      #サインボックス本体のみ

                      #サインボックス本体のみ

                        500x300mm コーン矢印板

                        500x300mm コーン矢印板

                          LED方向板DX

                          LED方向板DX

                            メーカー ミズケイ キタムラ産業 萩原工業 ユニット 萩原工業 キタムラ産業 キタムラ産業 ミツギロン工業 ヨシオ トラスコ中山 ユニット エスコ ミツギロン工業
                            通常価格 4,292円 6,469円 22,979円 9,825円 9,053円 25,492円 6,079円 2,291円 11,484円 1,937円 14,335円 8,020円 26,251円
                            通常出荷日 4日目   4日目   5日目   6日目   4日目   5日目   5日目   1日目   4日目   1日目   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目  

                            ミズケイ LEDマグネット付シート矢印板/ミニのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました