(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワコー トラック昇降ステップ トラックステップ

ワコー トラック昇降ステップ トラックステップ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
55,803円
税込単価
61,383円

【特長】・荷台からの飛び降り事故を防ぐステップです・はしご本体を安定させる為、...

詳細情報を確認する

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ伸縮はしご規格規格無し
最大使用質量(kg)100伸縮前全長(m)~1.9
全長(m)0.99~1.67 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WTS-AL

1個

55,803( 61,383円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷台からの飛び降り事故を防ぐステップです
・はしご本体を安定させる為、支えバーを取り付けています
・手掛かりバーを伸縮収納できます
【商品仕様】
・トラックの荷台への昇降用です
・脚部伸縮ピッチ:100mm
・脚部最大伸縮幅:300mm
・最大使用質量(kg):100
・設置高さ(mm):990
・全長(m):993-1666
・段数(段):4
・材質:本体:アルミ
・JANコード:4582281062763
・トラスココード:114-7362
・質量:5.2kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワコー トラック昇降ステップ トラックステップの型番WTS-ALのページです。
型番WTS-ALに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワコー トラック昇降ステップ トラックステップ

ワコー トラック昇降ステップ トラックステップ

    トラック昇降ステップ

    トラック昇降ステップ

      CV昇工具

      CV昇工具

        トラック昇降タラップ"登楽王"

        トラック昇降タラップ"登楽王"

          トラック昇降ステップDXB型

          トラック昇降ステップDXB型

            ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×107.5H×2100L

            ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×107.5H×2100L

              ACT PXブリッジ(ベロフック) 300W×105H×3000L

              ACT PXブリッジ(ベロフック) 300W×105H×3000L

                ACT PXブリッジ(ベロフック) 450W×150H×3750L

                ACT PXブリッジ(ベロフック) 450W×150H×3750L

                  ACT PXブリッジ(アングルフック) 350W×110H×3000L

                  ACT PXブリッジ(アングルフック) 350W×110H×3000L

                    アルインコ 軽トラック用幌受け 本体寸法1.20~2.22m

                    アルインコ 軽トラック用幌受け 本体寸法1.20~2.22m

                      ACT PXブリッジ(ベロフック) 450W×125H×3750L

                      ACT PXブリッジ(ベロフック) 450W×125H×3750L

                        ACT PXブリッジ(アングルフック) 400W×110H×3600L

                        ACT PXブリッジ(アングルフック) 400W×110H×3600L

                          ACT PXブリッジ(ベロフック) 450W×115H×3000L

                          ACT PXブリッジ(ベロフック) 450W×115H×3000L

                            メーカー ワコーパレット ピカコーポレイション KEIAI(敬相) アルインコ ピカコーポレイション アクト アクト アクト アクト アルインコ アクト アクト アクト
                            通常価格 55,803円 69,814円 59,214円 100,625円 110,341円 177,939円 163,726円 342,115円 181,430円 5,000円 323,985円 227,360円 298,543円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   4日目   4日目   15日目   5日目   5日目   5日目   4日目   15日目   10日目   5日目  
                            商品タイプ 伸縮はしご 伸縮はしご 1連はしご - 伸縮はしご - - - - - - - -
                            規格 規格無し 規格無し 規格無し - 規格無し - - - - - - - -
                            最大使用質量(kg) 100 150 100 - 150 - - - - - - - -
                            伸縮前全長(m) ~1.9 - - - - - - - - - - - -
                            全長(m) 0.99~1.67 - - - - - - - - - - - -

                            ワコー トラック昇降ステップ トラックステップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト