(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M PPS SUN GUN バッテリーパック 16398

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3M PPS SUN GUN バッテリーパック 16398

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,322円
税込単価
25,654円

【特長】・マルチファンクションランプキット16400用バッテリーパックです【商...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

16398

1個

23,322( 25,654円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マルチファンクションランプキット16400用バッテリーパックです
【商品仕様】
・PPSSUNGUNバッテリーパック16398
・JANコード:4547452934881
・トラスココード:104-0462
・質量:630g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

3M PPS SUN GUN バッテリーパック 16398の型番16398のページです。
型番16398に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M PPS SUN GUN バッテリーパック 16398

3M PPS SUN GUN バッテリーパック 16398

    電池アダプター 単1形

    電池アダプター 単1形

      1.55V 酸化銀電池(時計用)

      1.55V 酸化銀電池(時計用)

        メーカー スリーエムジャパン 旭電機化成 エスコ
        通常価格 23,322円 456円 529円
        通常出荷日 19日目   1日目   1日目  

        3M PPS SUN GUN バッテリーパック 16398のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        乾電池カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました