(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コニシ E380 10kgセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コニシ E380 10kgセット

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,866円 23,018円
税込単価
29,553円 25,320円

【商品仕様】・容量(kg):10・JANコード:4901490054930・ト...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

05493

1個

26,866円

23,018

( 25,320円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量(kg):10
・JANコード:4901490054930
・トラスココード:485-9634
・質量:11.6kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コニシ E380 10kgセットの型番05493のページです。
型番05493に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コニシ E380 10kgセット

コニシ E380 10kgセット

    デブコン 耐薬品性ライニング材 EC7000AR 2ガロン

    デブコン 耐薬品性ライニング材 EC7000AR 2ガロン

      5.5kg コンクリート補修剤(速乾性)

      5.5kg コンクリート補修剤(速乾性)

        ロックタイト 床補修剤“マグナクリートFGM”(即硬化グレード)

        ロックタイト 床補修剤“マグナクリートFGM”(即硬化グレード)

          TC オッシャーコート コンクリート凹凸補修剤 UW-7706

          TC オッシャーコート コンクリート凹凸補修剤 UW-7706

            超低粘度形注入補修用エポキシ樹脂 E205

            超低粘度形注入補修用エポキシ樹脂 E205

              アサヒペン カップセメント 200G 白セメント

              アサヒペン カップセメント 200G 白セメント

                アサヒペン カップセメント 300G スタンダード

                アサヒペン カップセメント 300G スタンダード

                  タキロン タキボンド625 400G

                  タキロン タキボンド625 400G

                    コニシ E380 20kgセット

                    コニシ E380 20kgセット

                      アサヒペン カップセメント 200G 防水セメント

                      アサヒペン カップセメント 200G 防水セメント

                        アサヒペン カップセメント 200G 速乾30分硬化

                        アサヒペン カップセメント 200G 速乾30分硬化

                          アサヒペン 油性塗料ツヤ消し剤 100ML

                          アサヒペン 油性塗料ツヤ消し剤 100ML

                            メーカー コニシ ITW エスコ ヘンケル タイムケミカル コニシ アサヒペン アサヒペン タキロンシーアイ コニシ アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 26,866円 161,840円 38,583円 31,367円 12,693円 16,515円 600円 600円 2,420円 52,290円 600円 576円 690円
                            通常出荷日 6日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   2日目   1日目   1日目   7日目   6日目   1日目   1日目   4日目  

                            コニシ E380 10kgセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水中用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました