(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日陶 乳鉢アダプター AN-200WG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

日陶 乳鉢アダプター AN-200WG

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
52,627円
税込単価
57,890円

【特長】・2軸タイプ自動乳鉢(ANG/ALM-200WG)用乳鉢アダプターです...

詳細情報を確認する

型番

AN-200WG 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AN-200WG

1個

52,627( 57,890円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2軸タイプ自動乳鉢(ANG/ALM-200WG)用乳鉢アダプターです
【商品仕様】
・自動乳鉢2軸タイプ用消耗品
・乳鉢アダプターAN-200WG
・JANコード:4582180010032
・トラスココード:859-5337
・質量:1400g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

日陶 乳鉢アダプター AN-200WGの型番AN-200WGのページです。
型番AN-200WGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日陶 乳鉢アダプター AN-200WG

日陶 乳鉢アダプター AN-200WG

    日陶 自動乳鉢 ANG-200WD

    日陶 自動乳鉢 ANG-200WD

      日陶 自動乳鉢 ALG-200WD

      日陶 自動乳鉢 ALG-200WD

        日陶 自動乳鉢 AMG-178WD

        日陶 自動乳鉢 AMG-178WD

          撹拌機 EUROSTAR 200 control

          撹拌機 EUROSTAR 200 control

            IKA 撹拌機 EUROSTAR 20 ハイスピードコントロール

            IKA 撹拌機 EUROSTAR 20 ハイスピードコントロール

              IKA 撹拌機 EUROSTAR 100 デジタル

              IKA 撹拌機 EUROSTAR 100 デジタル

                IKA 撹拌機 EUROSTAR 100 コントロール

                IKA 撹拌機 EUROSTAR 100 コントロール

                  IKA 撹拌機 EUROSTAR 20 デジタル

                  IKA 撹拌機 EUROSTAR 20 デジタル

                    メーカー 日陶科学 日陶科学 日陶科学 日陶科学 東京硝子器械 三商 三商 三商 三商
                    通常価格 52,627円 852,959円 852,669円 1,597,687円 489,954円 512,000円 389,000円 510,000円 187,000円
                    通常出荷日 8日目   4日目   8日目   8日目   7日目   19日目   19日目   12日目   4日目  

                    日陶 乳鉢アダプター AN-200WGのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました